- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- K0137
Ecrou moleté en acier ou Inox DIN 6303
- K0138
Ecrou moleté en plastique
- K1472
Écrous moletés en plastique
- K1472
Écrous moletés en plastique, antistatiques
- K0141
Vis moletée en plastique
- K1473
Vis à tête moletée en plastique
- K1473
Vis à tête moletée en plastique, antistatiques
- K0139
Ecrou moleté à serrage rapide
- K0144
Contre-écrou moleté en acier ou Inox DIN 467
- K0143
Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466
- K0140
Vis striée en acier ou Inox DIN 464
- K1163
Vis striée basse en acier et Inox DIN 653
- K0142
Bouton strié
- K0247
Bouton strié
- K0247
Boutons striés biopolymère
- K0247
Bouton strié antistatique
- K0110
Bouton strié
- K0110
Boutons striés en plastique avec métal détectable
- K0110
Boutons striés en plastique détectable visuellement
- K1099
Boutons striés en aluminium
- K1223
Bouton strié
- K1138
Tête moletée pour vis à tête hexagonale
- K0680
Tête moletée pour vis CHC
- K0681
Tête papillon pour vis CHC
- K1794
Poignées croisillon en plastique avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique antibactérien avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante
- K0145
Ecrou croisillon en aluminium, similaire à DIN 6335
- K0146
Ecrou croisillon en Inox similaire à DIN 6335
- K0147
Ecrou croisillon en fonte grise DIN 6335
- K0682
Écrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à DIN 6335
- K0613
Ecrou croisillon soft
- K0148
Ecrou croisillon similaire à DIN 6335
- K1089
Écrous croisillons
- K1017
Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques en Inox
- K0683
Écrou croisillon à serrage rapide en fonte grise
- K0149
Bouton étoile en aluminium, similaire à DIN 6336
- K0150
Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336
- K0151
Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise
- K0152
Bouton étoile similaire à DIN 6336
- K1016
Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, avec insert en inox
- K1514
Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant
- K0153
Bouton étoile avec insert acier saillant
- K0153
Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante
- K0153
Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante
- K1596
Boutons étoile en plastique avec palier anti-friction
- K1291
Bouton étoile avec collerette allongée
- K0155
Bouton étoile similaire à DIN 6336
- K0155_D
Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, sans pastille, forme D
- K0155_G
Bouton étoile similaire à DIN 6336, sans insert avec trou lisse, forme G
- K0155_H
Bouton étoile similaire à DIN 6336, avec insert lisse, forme H
- K0155_K
Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, avec pastille, forme K
- K0155_L
Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L
- K0155_S
Boutons étoile conformes à la norme DIN 6336, hexagonaux, forme S
- K1848
Boutons étoile en plastique DIN 6336
- K0155
Bouton étoile biopolymère similaire à DIN 6336
- K0154
Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox
- K0155
Bouton étoile antistatique similaires à DIN 6336
- K0154
Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336
- K0154
Boutons étoile antibactériens similaires à DIN 6336, inox
- K1090
Bouton étoile
- K0155
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336
- K0154
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, insert en inox
- K0743
Attache de sécurité
- K0156
Bouton étoile à serrage rapide
- K1088
Boutons étoile avec moyeu extensible
- K1811
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité
- K0276
Poignée cinq lobes
- K1020
Bouton triangle
- K0183
Bouton triangle embase longue
- K1083
Boutons triangles
- K0785
Bouton triangle ergonomique
- K0980
Bouton triangle 2K ergonomique
- K1019
Bouton triangle dynamométrique
- K0278
Poignée étoile quatre lobes plate
- K1093
Poignées quatre étoiles
- K1297
Poignée cinq lobes avec taraudage
- K1298
Poignée cinq lobes avec filetage
- K0185
Bouton aster
- K0279
Poignée étoile cinq lobes
- K0786
Bouton aster ergonomique
- K1378
Poignées cinq lobes en plastique verrouillables
- K0280
Poignée de serrage haute
- K0779
Poignée de serrage ergonomique
- K0281
Vis à tête moletée
- K0255
Bouton aster
- K0255
Boutons cinq lobes antibactériens, inox
- K0260
Volant moleté
- K0261
Volant moleté insert en Inox
- K0250
Bouton champignon avec taraudage
- K1286
Bouton champignon avec taraudage
- K1287
Bouton champignon avec filetage
- K1288
Bouton champignon avec taraudage
- K1289
Bouton champignon avec filetage
- K1308
Bouton champignon avec taraudage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1309
Bouton champignon avec filetage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0251
Bouton champignon avec taraudage
- K0251
Bouton champignon avec filetage
- K0251
Boutons champignon biopolymère avec taraudage
- K0251
Boutons champignon biopolymère avec filetage
- K0251
Boutons champignon antibactériens avec taraudage, inox
- K0251
Boutons champignon antibactériens avec filetage, inox
- K0251
Bouton champignon antistatique avec taraudage
- K0251
Bouton champignon antistatique avec vis
- K0273
Poignée papillon en inox
- K1312
Écrou papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1313
Vis papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1314
Écrou papillon étroit Hygienic DESIGN
- K0274
Poignée papillon
- K0274
Poignées papillon antibactériennes, inox
- K0274
Poignée papillon antistatique
- K0274
Poignée papillon avec taraudage traversant
- K0783
Poignée papillon
- K0608
Poignée papillon à une oreille
- K0274
Poignées papillons « Miniwing »
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » biopolymère
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes, inox
- K0274
Poignée papillon « Miniwing » antistatique
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » en plastique avec métal détectable
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement
- K0658
Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant
- K1126
Écrou moleté
- K1126
Écrou croisillon
- K0180
Poignée « T »
- K0181
Poignée « T »
- K1871
Poignées en T en plastique
- K1203
Poignée en T Inox
- K1515
Poignées en T avec taraudage en Inox pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0157
Bouton aplati
- K0650
Boule Inox ou aluminium DIN 319
- K0158
Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme
- K0159
Boule lisse DIN 319 extension de gamme
- K0179
Broche série longue
- K0253
Poignée boule
- K0253
Poignées boule biopolymère
- K0254
Poignée boule tournante
- K0248
Bouton strié
- K0249
Sélecteur avec marquage
- K0277
Bouton moleté de serrage à couple constant
- K0178
Manette
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0155Bouton étoile similaire à DIN 6336 |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique noir. Insert ou tige filetée en acier.Finition :Insert ou tige filetée zinguée passivée bleuSur demande :D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.Indication de dessin :Forme D : insert taraudé, sans pastille Forme G : sans insert Forme H : avec insert lisse Forme K : insert taraudé, avec pastille Forme L : tige filetée Forme S : embout six pans femelle Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, sans pastille, forme D |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0155.504 | D | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,51 € | | K0155.505 | D | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,51 € | | K0155.5061 | D | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,51 € | | K0155.5051 | D | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,53 € | | K0155.506 | D | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,53 € | | K0155.508 | D | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,60 € | | K0155.5101 | D | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,60 € | | K0155.5081 | D | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 0,95 € | | K0155.510 | D | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 0,95 € | | K0155.5121 | D | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 0,95 € | | K0155.5102 | D | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 1,69 € | | K0155.512 | D | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 1,69 € | | K0155.516 | D | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,43 € | |
|
Bouton étoile similaire à DIN 6336, sans insert avec trou lisse, forme G |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur capsule
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0155.305 | G | noir | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,25 € | | K0155.3055 | G | gris clair RAL 7035 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,25 € | | K0155.3056 | G | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,25 € | | K0155.3057 | G | jaune colza RAL 1021 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,25 € | | K0155.306 | G | noir | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,29 € | | K0155.3065 | G | gris clair RAL 7035 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,29 € | | K0155.3066 | G | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,29 € | | K0155.3067 | G | jaune colza RAL 1021 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,29 € | | K0155.308 | G | noir | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,40 € | | K0155.3085 | G | gris clair RAL 7035 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,40 € | | K0155.3086 | G | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,40 € | | K0155.3087 | G | jaune colza RAL 1021 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,40 € | | K0155.310 | G | noir | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 0,55 € | | K0155.3105 | G | gris clair RAL 7035 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 0,55 € | | K0155.3106 | G | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 0,55 € | | K0155.3107 | G | jaune colza RAL 1021 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 0,55 € | | K0155.312 | G | noir | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 0,82 € | | K0155.3125 | G | gris clair RAL 7035 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 0,82 € | | K0155.3126 | G | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 0,82 € | | K0155.3127 | G | jaune colza RAL 1021 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 0,82 € | |
|
Bouton étoile similaire à DIN 6336, avec insert lisse, forme H |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur capsule
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0155.105 | H | noir | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.1055 | H | gris clair RAL 7035 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.1056 | H | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.1057 | H | jaune colza RAL 1021 | 5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.106 | H | noir | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,57 € | | K0155.1065 | H | gris clair RAL 7035 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,57 € | | K0155.1066 | H | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,57 € | | K0155.1067 | H | jaune colza RAL 1021 | 6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,57 € | | K0155.108 | H | noir | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,67 € | | K0155.1085 | H | gris clair RAL 7035 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,67 € | | K0155.1086 | H | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,67 € | | K0155.1087 | H | jaune colza RAL 1021 | 8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,67 € | | K0155.110 | H | noir | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,02 € | | K0155.1105 | H | gris clair RAL 7035 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,02 € | | K0155.1106 | H | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,02 € | | K0155.1107 | H | jaune colza RAL 1021 | 10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,02 € | | K0155.1101 | H | noir | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 1,82 € | | K0155.11015 | H | gris clair RAL 7035 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 1,82 € | | K0155.11016 | H | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 1,82 € | | K0155.11017 | H | jaune colza RAL 1021 | 10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 1,82 € | | K0155.112 | H | noir | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 1,82 € | | K0155.1125 | H | gris clair RAL 7035 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 1,82 € | | K0155.1126 | H | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 1,82 € | | K0155.1127 | H | jaune colza RAL 1021 | 12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 1,82 € | |
|
Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, avec pastille, forme K |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur capsule
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0155.204 | K | noir | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.2045 | K | gris clair RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.2046 | K | rouge traffic RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.2047 | K | jaune colza RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.205 | K | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.2055 | K | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.2056 | K | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.2057 | K | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.2061 | K | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.20615 | K | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.20616 | K | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.20617 | K | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.2051 | K | noir | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,57 € | | K0155.20515 | K | gris clair RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,57 € | | K0155.20516 | K | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,57 € | | K0155.20517 | K | jaune colza RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,57 € | | K0155.206 | K | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,57 € | | K0155.2065 | K | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,57 € | | K0155.2066 | K | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,57 € | | K0155.2067 | K | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,57 € | | K0155.208 | K | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,67 € | | K0155.2085 | K | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,67 € | | K0155.2086 | K | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,67 € | | K0155.2087 | K | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,67 € | | K0155.2101 | K | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,67 € | | K0155.21015 | K | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,67 € | | K0155.21016 | K | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,67 € | | K0155.21017 | K | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,67 € | | K0155.2081 | K | noir | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,02 € | | K0155.20815 | K | gris clair RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,02 € | | K0155.20816 | K | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,02 € | | K0155.20817 | K | jaune colza RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,02 € | | K0155.210 | K | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,02 € | | K0155.2105 | K | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,02 € | | K0155.2106 | K | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,02 € | | K0155.2107 | K | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,02 € | | K0155.2121 | K | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 1,02 € | | K0155.21215 | K | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 1,02 € | | K0155.21216 | K | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 1,02 € | | K0155.21217 | K | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 1,02 € | | K0155.2102 | K | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 1,82 € | | K0155.21025 | K | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 1,82 € | | K0155.21026 | K | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 1,82 € | | K0155.21027 | K | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 1,82 € | | K0155.212 | K | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 1,82 € | | K0155.2125 | K | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 1,82 € | | K0155.2126 | K | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 1,82 € | | K0155.2127 | K | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 1,82 € | | K0155.216 | K | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,63 € | | K0155.2165 | K | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,63 € | | K0155.2166 | K | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,63 € | | K0155.2167 | K | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,63 € | |
|
Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur capsule
| D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0155.405X10 | L | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,45 € | | K0155.4055X10 | L | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,45 € | | K0155.4056X10 | L | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,45 € | | K0155.4057X10 | L | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,45 € | | K0155.405X15 | L | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,45 € | | K0155.4055X15 | L | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,45 € | | K0155.4056X15 | L | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,45 € | | K0155.4057X15 | L | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,45 € | | K0155.405X20 | L | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,45 € | | K0155.4055X20 | L | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,45 € | | K0155.4056X20 | L | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,45 € | | K0155.4057X20 | L | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,45 € | | K0155.405X25 | L | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 0,46 € | | K0155.4055X25 | L | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 0,46 € | | K0155.4056X25 | L | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 0,46 € | | K0155.4057X25 | L | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 0,46 € | | K0155.405X30 | L | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 0,46 € | | K0155.4055X30 | L | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 0,46 € | | K0155.4056X30 | L | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 0,46 € | | K0155.4057X30 | L | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 0,46 € | | K0155.405X35 | L | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 0,49 € | | K0155.4055X35 | L | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 0,49 € | | K0155.4056X35 | L | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 0,49 € | | K0155.4057X35 | L | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 0,49 € | | K0155.405X40 | L | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 0,50 € | | K0155.4055X40 | L | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 0,50 € | | K0155.4056X40 | L | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 0,50 € | | K0155.4057X40 | L | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 0,50 € | | K0155.405X45 | L | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 0,52 € | | K0155.4055X45 | L | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 0,52 € | | K0155.4056X45 | L | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 0,52 € | | K0155.4057X45 | L | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 0,52 € | | K0155.405X50 | L | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 0,53 € | | K0155.4055X50 | L | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 0,53 € | | K0155.4056X50 | L | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 0,53 € | | K0155.4057X50 | L | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 0,53 € | | K0155.405X60 | L | noir | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 0,57 € | | K0155.4055X60 | L | gris clair RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 0,57 € | | K0155.4056X60 | L | rouge traffic RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 0,57 € | | K0155.4057X60 | L | jaune colza RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 0,57 € | | K0155.406X10 | L | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,45 € | | K0155.4065X10 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,45 € | | K0155.4066X10 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,45 € | | K0155.4067X10 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,45 € | | K0155.406X15 | L | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,45 € | | K0155.4065X15 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,45 € | | K0155.4066X15 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,45 € | | K0155.4067X15 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,45 € | | K0155.406X20 | L | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,45 € | | K0155.4065X20 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,45 € | | K0155.4066X20 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,45 € | | K0155.4067X20 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,45 € | | K0155.406X25 | L | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 0,46 € | | K0155.4065X25 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 0,46 € | | K0155.4066X25 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 0,46 € | | K0155.4067X25 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 0,46 € | | K0155.406X30 | L | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 0,46 € | | K0155.4065X30 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 0,46 € | | K0155.4066X30 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 0,46 € | | K0155.4067X30 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 | | | 0,46 € | | K0155.406X35 | L | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 0,49 € | | K0155.4065X35 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 0,49 € | | K0155.4066X35 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 0,49 € | | K0155.4067X35 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 35 | | | 0,49 € | | K0155.406X40 | L | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 0,50 € | | K0155.4065X40 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 0,50 € | | K0155.4066X40 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 0,50 € | | K0155.4067X40 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 40 | | | 0,50 € | | K0155.406X45 | L | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 0,52 € | | K0155.4065X45 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 0,52 € | | K0155.4066X45 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 0,52 € | | K0155.4067X45 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 45 | | | 0,52 € | | K0155.406X50 | L | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 0,53 € | | K0155.4065X50 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 0,53 € | | K0155.4066X50 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 0,53 € | | K0155.4067X50 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 50 | | | 0,53 € | | K0155.406X60 | L | noir | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 0,57 € | | K0155.4065X60 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 0,57 € | | K0155.4066X60 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 0,57 € | | K0155.4067X60 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 60 | | | 0,57 € | | K0155.4061X10 | L | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.40615X10 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.40616X10 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.40617X10 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,55 € | | K0155.4061X15 | L | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,55 € | | K0155.40615X15 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,55 € | | K0155.40616X15 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,55 € | | K0155.40617X15 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,55 € | | K0155.4061X20 | L | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,55 € | | K0155.40615X20 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,55 € | | K0155.40616X20 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,55 € | | K0155.40617X20 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,55 € | | K0155.4061X25 | L | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,56 € | | K0155.40615X25 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,56 € | | K0155.40616X25 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,56 € | | K0155.40617X25 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,56 € | | K0155.4061X30 | L | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,56 € | | K0155.40615X30 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,56 € | | K0155.40616X30 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,56 € | | K0155.40617X30 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,56 € | | K0155.4061X35 | L | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 0,57 € | | K0155.40615X35 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 0,57 € | | K0155.40616X35 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 0,57 € | | K0155.40617X35 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 0,57 € | | K0155.4061X40 | L | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 0,58 € | | K0155.40615X40 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 0,58 € | | K0155.40616X40 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 0,58 € | | K0155.40617X40 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 0,58 € | | K0155.4061X45 | L | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 0,60 € | | K0155.40615X45 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 0,60 € | | K0155.40616X45 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 0,60 € | | K0155.40617X45 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 0,60 € | | K0155.4061X50 | L | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 0,61 € | | K0155.40615X50 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 0,61 € | | K0155.40616X50 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 0,61 € | | K0155.40617X50 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 0,61 € | | K0155.4061X60 | L | noir | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 0,67 € | | K0155.40615X60 | L | gris clair RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 0,67 € | | K0155.40616X60 | L | rouge traffic RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 0,67 € | | K0155.40617X60 | L | jaune colza RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 0,67 € | | K0155.408X15 | L | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,55 € | | K0155.4085X15 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,55 € | | K0155.4086X15 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,55 € | | K0155.4087X15 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,55 € | | K0155.408X20 | L | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,55 € | | K0155.4085X20 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,55 € | | K0155.4086X20 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,55 € | | K0155.4087X20 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,55 € | | K0155.408X25 | L | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,56 € | | K0155.4085X25 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,56 € | | K0155.4086X25 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,56 € | | K0155.4087X25 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,56 € | | K0155.408X30 | L | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,56 € | | K0155.4085X30 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,56 € | | K0155.4086X30 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,56 € | | K0155.4087X30 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,56 € | | K0155.408X35 | L | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 0,57 € | | K0155.4085X35 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 0,57 € | | K0155.4086X35 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 0,57 € | | K0155.4087X35 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 35 | | | 0,57 € | | K0155.408X40 | L | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 0,58 € | | K0155.4085X40 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 0,58 € | | K0155.4086X40 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 0,58 € | | K0155.4087X40 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 0,58 € | | K0155.408X45 | L | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 0,60 € | | K0155.4085X45 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 0,60 € | | K0155.4086X45 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 0,60 € | | K0155.4087X45 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | | | 0,60 € | | K0155.408X50 | L | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 0,61 € | | K0155.4085X50 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 0,61 € | | K0155.4086X50 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 0,61 € | | K0155.4087X50 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 0,61 € | | K0155.408X60 | L | noir | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 0,67 € | | K0155.4085X60 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 0,67 € | | K0155.4086X60 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 0,67 € | | K0155.4087X60 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | | | 0,67 € | | K0155.4081X15 | L | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 0,85 € | | K0155.40815X15 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 0,85 € | | K0155.40816X15 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 0,85 € | | K0155.40817X15 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 0,85 € | | K0155.4081X20 | L | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 0,85 € | | K0155.40815X20 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 0,85 € | | K0155.40816X20 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 0,85 € | | K0155.40817X20 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 0,85 € | | K0155.4081X25 | L | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 0,85 € | | K0155.40815X25 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 0,85 € | | K0155.40816X25 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 0,85 € | | K0155.40817X25 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 0,85 € | | K0155.4081X30 | L | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 0,87 € | | K0155.40815X30 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 0,87 € | | K0155.40816X30 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 0,87 € | | K0155.40817X30 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 0,87 € | | K0155.4081X35 | L | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 0,92 € | | K0155.40815X35 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 0,92 € | | K0155.40816X35 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 0,92 € | | K0155.40817X35 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 0,92 € | | K0155.4081X40 | L | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 0,93 € | | K0155.40815X40 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 0,93 € | | K0155.40816X40 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 0,93 € | | K0155.40817X40 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 0,93 € | | K0155.4081X45 | L | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 0,96 € | | K0155.40815X45 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 0,96 € | | K0155.40816X45 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 0,96 € | | K0155.40817X45 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 0,96 € | | K0155.4081X50 | L | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 0,97 € | | K0155.40815X50 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 0,97 € | | K0155.40816X50 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 0,97 € | | K0155.40817X50 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 0,97 € | | K0155.4081X60 | L | noir | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 1,02 € | | K0155.40815X60 | L | gris clair RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 1,02 € | | K0155.40816X60 | L | rouge traffic RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 1,02 € | | K0155.40817X60 | L | jaune colza RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 1,02 € | | K0155.410X15 | L | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 0,85 € | | K0155.4105X15 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 0,85 € | | K0155.4106X15 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 0,85 € | | K0155.4107X15 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | | | 0,85 € | | K0155.410X20 | L | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 0,85 € | | K0155.4105X20 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 0,85 € | | K0155.4106X20 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 0,85 € | | K0155.4107X20 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 0,85 € | | K0155.410X25 | L | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 0,85 € | | K0155.4105X25 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 0,85 € | | K0155.4106X25 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 0,85 € | | K0155.4107X25 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 0,85 € | | K0155.410X30 | L | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 0,87 € | | K0155.4105X30 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 0,87 € | | K0155.4106X30 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 0,87 € | | K0155.4107X30 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 0,87 € | | K0155.410X35 | L | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 0,92 € | | K0155.4105X35 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 0,92 € | | K0155.4106X35 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 0,92 € | | K0155.4107X35 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 0,92 € | | K0155.410X40 | L | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 0,93 € | | K0155.4105X40 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 0,93 € | | K0155.4106X40 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 0,93 € | | K0155.4107X40 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 0,93 € | | K0155.410X45 | L | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 0,96 € | | K0155.4105X45 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 0,96 € | | K0155.4106X45 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 0,96 € | | K0155.4107X45 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | | | 0,96 € | | K0155.410X50 | L | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 0,97 € | | K0155.4105X50 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 0,97 € | | K0155.4106X50 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 0,97 € | | K0155.4107X50 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 0,97 € | | K0155.410X60 | L | noir | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 1,02 € | | K0155.4105X60 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 1,02 € | | K0155.4106X60 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 1,02 € | | K0155.4107X60 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | | | 1,02 € | | K0155.4101X15 | L | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 1,37 € | | K0155.41015X15 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 1,37 € | | K0155.41016X15 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 1,37 € | | K0155.41017X15 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 1,37 € | | K0155.4101X20 | L | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 1,38 € | | K0155.41015X20 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 1,38 € | | K0155.41016X20 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 1,38 € | | K0155.41017X20 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 1,38 € | | K0155.4101X25 | L | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 1,40 € | | K0155.41015X25 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 1,40 € | | K0155.41016X25 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 1,40 € | | K0155.41017X25 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 1,40 € | | K0155.4101X30 | L | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 1,43 € | | K0155.41015X30 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 1,43 € | | K0155.41016X30 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 1,43 € | | K0155.41017X30 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 1,43 € | | K0155.4101X35 | L | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 1,49 € | | K0155.41015X35 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 1,49 € | | K0155.41016X35 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 1,49 € | | K0155.41017X35 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 1,49 € | | K0155.4101X40 | L | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 1,54 € | | K0155.41015X40 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 1,54 € | | K0155.41016X40 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 1,54 € | | K0155.41017X40 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 1,54 € | | K0155.4101X45 | L | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 1,60 € | | K0155.41015X45 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 1,60 € | | K0155.41016X45 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 1,60 € | | K0155.41017X45 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 1,60 € | | K0155.4101X50 | L | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 1,68 € | | K0155.41015X50 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 1,68 € | | K0155.41016X50 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 1,68 € | | K0155.41017X50 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 1,68 € | | K0155.4101X60 | L | noir | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 1,75 € | | K0155.41015X60 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 1,75 € | | K0155.41016X60 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 1,75 € | | K0155.41017X60 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 1,75 € | | K0155.412X15 | L | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 1,37 € | | K0155.4125X15 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 1,37 € | | K0155.4126X15 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 1,37 € | | K0155.4127X15 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 15 | | | 1,37 € | | K0155.412X20 | L | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 1,38 € | | K0155.4125X20 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 1,38 € | | K0155.4126X20 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 1,38 € | | K0155.4127X20 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | | | 1,38 € | | K0155.412X25 | L | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 1,40 € | | K0155.4125X25 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 1,40 € | | K0155.4126X25 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 1,40 € | | K0155.4127X25 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 1,40 € | | K0155.412X30 | L | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 1,43 € | | K0155.4125X30 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 1,43 € | | K0155.4126X30 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 1,43 € | | K0155.4127X30 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 1,43 € | | K0155.412X35 | L | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 1,49 € | | K0155.4125X35 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 1,49 € | | K0155.4126X35 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 1,49 € | | K0155.4127X35 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 1,49 € | | K0155.412X40 | L | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 1,54 € | | K0155.4125X40 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 1,54 € | | K0155.4126X40 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 1,54 € | | K0155.4127X40 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 1,54 € | | K0155.412X45 | L | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 1,60 € | | K0155.4125X45 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 1,60 € | | K0155.4126X45 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 1,60 € | | K0155.4127X45 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 45 | | | 1,60 € | | K0155.412X50 | L | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 1,68 € | | K0155.4125X50 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 1,68 € | | K0155.4126X50 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 1,68 € | | K0155.4127X50 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 1,68 € | | K0155.412X60 | L | noir | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 1,75 € | | K0155.4125X60 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 1,75 € | | K0155.4126X60 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 1,75 € | | K0155.4127X60 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | | | 1,75 € | | K0155.4102X20 | L | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 2,03 € | | K0155.41025X20 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 2,03 € | | K0155.41026X20 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 2,03 € | | K0155.41027X20 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 2,03 € | | K0155.4102X25 | L | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 2,04 € | | K0155.41025X25 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 2,04 € | | K0155.41026X25 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 2,04 € | | K0155.41027X25 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 2,04 € | | K0155.4102X30 | L | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 2,06 € | | K0155.41025X30 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 2,06 € | | K0155.41026X30 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 2,06 € | | K0155.41027X30 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 2,06 € | | K0155.4102X35 | L | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 2,19 € | | K0155.41025X35 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 2,19 € | | K0155.41026X35 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 2,19 € | | K0155.41027X35 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 2,19 € | | K0155.4102X40 | L | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 2,25 € | | K0155.41025X40 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 2,25 € | | K0155.41026X40 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 2,25 € | | K0155.41027X40 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 2,25 € | | K0155.4102X45 | L | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 2,31 € | | K0155.41025X45 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 2,31 € | | K0155.41026X45 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 2,31 € | | K0155.41027X45 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 2,31 € | | K0155.4102X50 | L | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 2,36 € | | K0155.41025X50 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 2,36 € | | K0155.41026X50 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 2,36 € | | K0155.41027X50 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 2,36 € | | K0155.4102X60 | L | noir | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 2,47 € | | K0155.41025X60 | L | gris clair RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 2,47 € | | K0155.41026X60 | L | rouge traffic RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 2,47 € | | K0155.41027X60 | L | jaune colza RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 2,47 € | | K0155.4121X20 | L | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 2,03 € | | K0155.41215X20 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 2,03 € | | K0155.41216X20 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 2,03 € | | K0155.41217X20 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | | | 2,03 € | | K0155.4121X25 | L | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 2,04 € | | K0155.41215X25 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 2,04 € | | K0155.41216X25 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 2,04 € | | K0155.41217X25 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | | | 2,04 € | | K0155.4121X30 | L | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 2,06 € | | K0155.41215X30 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 2,06 € | | K0155.41216X30 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 2,06 € | | K0155.41217X30 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 2,06 € | | K0155.4121X35 | L | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 2,19 € | | K0155.41215X35 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 2,19 € | | K0155.41216X35 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 2,19 € | | K0155.41217X35 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 2,19 € | | K0155.4121X40 | L | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 2,25 € | | K0155.41215X40 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 2,25 € | | K0155.41216X40 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 2,25 € | | K0155.41217X40 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 2,25 € | | K0155.4121X45 | L | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 2,31 € | | K0155.41215X45 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 2,31 € | | K0155.41216X45 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 2,31 € | | K0155.41217X45 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 2,31 € | | K0155.4121X50 | L | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 2,36 € | | K0155.41215X50 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 2,36 € | | K0155.41216X50 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 2,36 € | | K0155.41217X50 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 2,36 € | | K0155.4121X60 | L | noir | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 2,47 € | | K0155.41215X60 | L | gris clair RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 2,47 € | | K0155.41216X60 | L | rouge traffic RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 2,47 € | | K0155.41217X60 | L | jaune colza RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 2,47 € | | K0155.416X30 | L | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 3,20 € | | K0155.4165X30 | L | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 3,20 € | | K0155.4166X30 | L | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 3,20 € | | K0155.4167X30 | L | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 3,20 € | | K0155.416X35 | L | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 3,28 € | | K0155.4165X35 | L | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 3,28 € | | K0155.4166X35 | L | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 3,28 € | | K0155.4167X35 | L | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 3,28 € | | K0155.416X40 | L | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 3,40 € | | K0155.4165X40 | L | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 3,40 € | | K0155.4166X40 | L | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 3,40 € | | K0155.4167X40 | L | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 3,40 € | | K0155.416X45 | L | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 3,53 € | | K0155.4165X45 | L | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 3,53 € | | K0155.4166X45 | L | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 3,53 € | | K0155.4167X45 | L | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 45 | | | 3,53 € | | K0155.416X50 | L | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 3,67 € | | K0155.4165X50 | L | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 3,67 € | | K0155.4166X50 | L | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 3,67 € | | K0155.4167X50 | L | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 3,67 € | | K0155.416X60 | L | noir | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 3,81 € | | K0155.4165X60 | L | gris clair RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 3,81 € | | K0155.4166X60 | L | rouge traffic RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 3,81 € | | K0155.4167X60 | L | jaune colza RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 3,81 € | |
|
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|