Groupes de marchandise

DÉTECTABLE

retour

Éléments de manœuvre et éléments normalisés détectables -

Définition et différences

Le mot détectable signifie reconnaissable ou repérable.

Les produits détectables sont repérés de manière fiable et rapide par les équipements de détection grâce à l'utilisation d'un plastique spécial.

Cette détection précoce des corps étrangers joue un rôle particulièrement important dans l'industrie alimentaire et dans les secteurs sensibles de l' industrie pharmaceutique.

Il arrive souvent que de petits éclats provenant des composants utilisés dans les machines de production se retrouvent dans le processus de fabrication. La plupart du temps, ce sont les consommateurs qui constatent le défaut. Les denrées alimentaires doivent alors être rappelées, ce qui est coûteux. La plupart du temps, le fabricant doit non seulement supporter des coûts élevés mais aussi voir son image de marque fortement entachée.

Pour éviter cela, la société HEINRICH KIPP WERK a développé des éléments de manœuvre et des éléments normalisés en plastique facilement détectables. Ceux-ci répondent aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène, de qualité et de sécurité de l'industrie manufacturière.

Modèles

Éléments de manœuvre et éléments normalisés détectables par métal

Les détecteurs de métaux fonctionnent de manière très fiable et font partie des équipements le plus souvent utilisés pour l'identification de denrées alimentaires contaminées par exemple.

Nos éléments de manœuvre et éléments normalisés détectables par métal sont fabriqués dans un plastique spécial conforme aux normes de la FDA. Celui-ci est facilement identifiable par les détecteurs de métaux avec un étalonnage adapté. Même les petits fragments de plastique jusqu'à 0,027 cm³ qui peuvent pénétrer à l'intérieur des aliments à transformer sont détectés de manière fiable par les détecteurs de métaux.

Si l'équipement de détection de métaux détecte ces corps étrangers, les aliments concernés sont automatiquement écartés.
Une destruction de la totalité de la production ainsi que des procédures de rappel coûteuses peuvent ainsi être évitées.



Informations produit :

  • Couleur similaire au gris foncé RAL 7021

  • Thermoplastique conforme UE10/2011 ainsi que FDA, renforcé de fibre de verre

  • Inserts en inox 1.4404



Avantages :

  • Identification automatique des contaminations par les détecteurs de métaux

  • Détection de pièces plastiques à partir de 0,027 cm³ grâce à la technologie à induction

  • Matériaux de qualité alimentaire

Éléments de manœuvre et éléments normalisés détectables visuellement

Les produits détectables visuellement sont fabriqués en plastique bleu outremer. Et ceci pour une bonne raison.
Car il n'y a généralement pas de denrées alimentaires bleues. Les fragments indésirables d'éléments de manœuvre et d'éléments normalisés défectueux se distinguent ainsi par leur couleur bleue à la surface du produit.
Cela permet à l'œil humain et aux différents systèmes de surveillance optique de les identifier facilement.


Informations produit :

  • Couleur similaire au bleu outremer RAL 5002

  • Thermoplastique conforme UE10/2011 ainsi que FDA, renforcé de fibre de verre

  • Inserts en inox 1.4404


Avantages :

  • Identification visuelle rapide des fragments

  • Garantie d'une production de haute qualité

  • Matériaux de qualité alimentaire
Domaines d'application

Les éléments normalisés et éléments de manœuvre détectables sont utilisés dans les appareils et installations dans les secteurs ayant les exigences les plus élevées en matière d'hygiène et de qualité :

  • Industrie alimentaire

  • Industrie pharmaceutique

  • Industrie chimique

  • Industrie de l'emballage



Découvrez dès maintenant notre gamme détectable dans notre boutique en ligne.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33