Groupes de marchandise
Broche à billes Ball Lock en Inox
K1474

Broche à billes Ball Lock en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Broche à billes et billes en Inox 1.4542.

Finition :Broche à billes et billes trempées min. 40 HRC, polies.Nota :Le fait de serrer la vis (D2) permet de pousser la bille centrale et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles seront en pression dans la douille de fixation.
Grâce à ce système rapide et fiable, le temps de préparation des machines est raccourci jusqu'à douze fois par rapport aux méthodes classiques.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1474 Broche à billes Ball Lock en Inox 380 kB
 Informations techniques changement rapide d’outillage (SMED) 400 kB

Dessins

Broche à billes Ball Lock en Inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

Épaisseur
des plaques de fixation ±0,13
DD1D2LL1SWForce de
retenue
F kN
Couple
de serrage
max Nm
Référence
Kit de réparation
CAOAcc.PrixCommander
K1474.13013131322M527,662,53,31,2K1474.913013 137,39 €
K1474.13020201322M534,662,53,31,2K1474.913020 138,71 €
K1474.16020201632M636,5835,34,5K1474.916020 138,71 €
K1474.16025251632M641,5835,34,5K1474.916025 139,99 €
K1474.20020202040M639,510313,35,3K1474.920020 128,71 €
K1474.20025252040M644,410313,35,3K1474.920025 130,14 €
K1474.25020202545M8441043011K1474.925020 137,39 €
K1474.25025252545M8491043011K1474.925025 137,39 €
K1474.30020203050M10491354418K1474.930020 157,25 €
K1474.30025253050M10541354418K1474.930025 158,82 €
K1474.35020203560M12511366833K1474.935020 198,88 €
K1474.35025253560M12561366833K1474.935025 206,74 €
K1474.35040403560M12711366833K1474.935040 221,98 €
K1474.35050503560M12811366833K1474.935050 236,38 €
K1474.50020205075M206420108865K1474.950020 293,76 €
K1474.50025255075M206920108865K1474.950025 303,84 €
K1474.50040405075M208420108865K1474.950040 336,96 €
K1474.50050505075M209420108865K1474.950050 348,48 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33