{"product":{"productId":"agid.20923","price":161.53,"name":"Crampon plaqueur en acier, pour rainures en T"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Crampon plaqueur en acier, pour rainures en T, forme A, avec mors plat
à partir de
161,53 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Crampon plaqueur en acier, pour rainures en T, forme B, avec mors prismatique
à partir de
161,53 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
En resserrant la vis à bille orientable, le mors de serrage bascule vers l'avant. Ainsi, sous l'effet de plaquage, la pièce est simultanément serrée contre la butée fixe et la surface d'appui. La surface d'appui de la pièce peut se trouver directement sur la table de machine.
Indication de dessin
Forme A : avec mors plat
Forme B : avec mors en vé
Forme B : avec mors en vé