- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement 1.0503.Finition :Traité et bruni.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | D | E | F | G | H | Force de serrage N | Couple de serrage max. Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0838.08063 | 63 | 19 | 12 | 19 | 36 | 7 | 9 | M8 | 3200-8000 | 17 | | | 32,90 € | | K0838.08080 | 80 | 19 | 12 | 19 | 53 | 7 | 9 | M8 | 3500-8600 | 17 | | | 35,53 € | | K0838.10080 | 80 | 25 | 16 | 25 | 45 | 10 | 11 | M10 | 6800-16900 | 45 | | | 36,84 € | | K0838.10100 | 100 | 25 | 16 | 25 | 65 | 10 | 11 | M10 | 7300-18300 | 45 | | | 39,46 € | | K0838.10125 | 125 | 25 | 16 | 25 | 90 | 10 | 11 | M10 | 7700-19300 | 45 | | | 42,08 € | | K0838.12100 | 100 | 32 | 19 | 28 | 60 | 10 | 13 | M12 | 10200-25600 | 80 | | | 47,36 € | | K0838.12125 | 125 | 32 | 19 | 28 | 85 | 10 | 13 | M12 | 11000-27500 | 80 | | | 49,98 € | | K0838.12160 | 160 | 32 | 19 | 28 | 120 | 10 | 13 | M12 | 11600-29000 | 80 | | | 55,26 € | | K0838.16125 | 125 | 38 | 25 | 36 | 73 | 12 | 17 | M16 | 12100-30300 | 129 | | | 57,90 € | | K0838.16160 | 160 | 38 | 25 | 36 | 108 | 12 | 17 | M16 | 13200-33000 | 129 | | | 65,78 € | | K0838.16200 | 200 | 38 | 25 | 36 | 148 | 12 | 17 | M16 | 13900-34700 | 129 | | | 69,76 € | | K0838.20160 | 160 | 50 | 25 | 45 | 90 | 15 | 21 | M20 | 15000-36000 | 183 | | | 86,87 € | | K0838.20200 | 200 | 50 | 32 | 45 | 130 | 15 | 21 | M20 | 16000-37000 | 183 | | | 92,10 € | | K0838.20250 | 250 | 50 | 32 | 45 | 180 | 15 | 21 | M20 | 17000-38000 | 183 | | | 98,68 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|