{"product":{"productId":"agid.135","price":165.28,"name":"Crampon plaqueur en acier avec poignée indexable et trou oblong, mors de serrage avec deux inserts en carbure ronds"},"currency":"EUR"}
	
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
 - Avec effet de plaquage
 - Utilisation flexible
 - Mors de serrage cémenté
 - Actionnement manuel
 
Description
							Matière
						
						
								Acier de traitement.
					
							Finition
						
						
								Cémenté et bruni. 
					
							Nota
						
						
								Le crampon plaqueur à came est un élément de serrage rapide, permettant de serrer les pièces à usiner par l’action du levier à came. Le crampon plaqueur à came se positionne et se fixe à l’aide de la douille de centrage et de la vis de butée (voir schéma). 
La vis de butée permet après réglage d’empêcher le recul du crampon en reportant les efforts de serrage directement sur la douille de centrage.
 
Pour réf. K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 et K0034.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
					La vis de butée permet après réglage d’empêcher le recul du crampon en reportant les efforts de serrage directement sur la douille de centrage.
Pour réf. K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 et K0034.006035 : Exécution en 2 inserts ronds en carbure.
							Clamping force
						
						
								K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
					K0034.010... = 7200 N
            Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
        Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.