{"product":{"productId":"agid.27719","price":14.45,"name":"Charnières à ressort de tension pour profilé aluminium 0,35 Nm, sans ressort"},"currency":"EUR"}
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Fermeture automatique
- Ressort de tension intégré
- Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C
Description
Matière
Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement en PA 6.6.
Rondelles en POM.
Cache de recouvrement en PA 6.6.
Rondelles en POM.
Finition
Anodisé noir.
Anodisé incolore.
Anodisé incolore.
Nota
Les charnières à fonctionnement libre peuvent être associées aux charnières à ressort en raison de leurs dimensions et de leur aspect identiques.
Angle d'ouverture 180°.
Fixation au moyen de vis à tête cylindrique selon les normes DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Les valeurs de charge spécifiées des charnières sont des valeurs indicatives non contraignantes, ne tenant pas compte des facteurs de sécurité et excluant toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Angle d'ouverture 180°.
Fixation au moyen de vis à tête cylindrique selon les normes DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Les valeurs de charge spécifiées des charnières sont des valeurs indicatives non contraignantes, ne tenant pas compte des facteurs de sécurité et excluant toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
de -20 °C à +80 °C
Accessoire
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.