{"product":{"productId":"agid.27215","price":15.18,"name":"Charnières de fixation en acier ou en inox, forme B, bras raccourci"},"currency":"EUR"}
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Inox 1.4301.
- Finition : polie mate
- Pour portes encastrées
- Lubrification par graisseur
Description
Matière
Acier.
Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué, chromé ou plaqué laiton mat.
Inox poli mat.
Inox poli mat.
Nota
Charnière de fixation pour porte intérieure. L'angle d'ouverture s'élève au max. à 270°.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée. Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées, les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée. Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées, les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Indication de dessin
1) deux roues soudées côté bras long
2) graisseur
3) doigt fixe
2) graisseur
3) doigt fixe
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.