{"product":{"productId":"agid.30399","price":8.59,"name":"Charnières en plastique, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation"},"currency":"EUR"}
- Charnières séparables
- Charnières démontables
- Sans outil
Description
Description du produit
Charnières pour éléments de surface et profilés aluminium.
Le démontage sans outil des axes d'articulation permet de séparer et de relier rapidement les moitiés de charnière.
Les charnières sont utilisées sur les volets, les capots ou les cadres.
Utilisation possible en intérieur et en extérieur.
Le démontage sans outil des axes d'articulation permet de séparer et de relier rapidement les moitiés de charnière.
Les charnières sont utilisées sur les volets, les capots ou les cadres.
Utilisation possible en intérieur et en extérieur.
Matière
Thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Axe d'articulation et accessoires en inox 1.4305.
Finition
Charnière noire similaire à RAL 9005.
Axe d'articulation en inox brillant.
Accessoires brillants.
Axe d'articulation en inox brillant.
Accessoires brillants.
Nota
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages
montage/démontage sans outil
Contenu de la livraison
Deux moitiés de charnière.
Axe d'articulation sélectionné et/ou accessoires.
Axe d'articulation sélectionné et/ou accessoires.
Sur demande
Associations de différentes longueurs de lames de charnière.
Indication de dessin
Forme A : avec axe de fixation
Forme B : avec broche/tête et anneau porte-clés
Forme C : avec broche/tête et goupille fendue
Forme D : avec axe de fixation/sûreté à enclenchement
2) Axe d'articulation
3) Goupille fendue
4) Anneau porte-clés
Forme B : avec broche/tête et anneau porte-clés
Forme C : avec broche/tête et goupille fendue
Forme D : avec axe de fixation/sûreté à enclenchement
2) Axe d'articulation
3) Goupille fendue
4) Anneau porte-clés
Accessoire
K0776 Axe de fixation avec sûreté à enclenchement.
Broche avec tête ISO 2341.
Axe de fixation avec anneau porte-clés.
K1136 Goupille fendue DIN EN ISO 1234.
K0367 Anneau porte-clés.
Broche avec tête ISO 2341.
Axe de fixation avec anneau porte-clés.
K1136 Goupille fendue DIN EN ISO 1234.
K0367 Anneau porte-clés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.