{"product":{"productId":"agid.17194","price":17.59,"name":"Articulation sans manette indexable"},"currency":"EUR"}
- Pour l'assemblage de deux profilés selon l'angle de votre choix
- Plage de réglage : 0 à 180°
- Peut également être utilisée comme charnière lourde
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants
Description
Matière
Articulation zinc injecté haute pression.
Fixations zinc injecté haute pression.
Bagues d'écartement inox.
Douilles taraudées et vis à tête fraisée acier.
Fixations zinc injecté haute pression.
Bagues d'écartement inox.
Douilles taraudées et vis à tête fraisée acier.
Finition
Articulation peinte couleur aluminium.
Fixation zinguée.
Entretoise naturelle.
Douilles taraudées et vis à tête fraisée zinguées.
Fixation zinguée.
Entretoise naturelle.
Douilles taraudées et vis à tête fraisée zinguées.
Nota
Articulations pour l'assemblage de deux profilés selon l'angle de votre choix.
La plage de réglage va de 0° à 180°. L'articulation peut également être utilisée comme charnière lourde.
Si les bagues d'écartement sont utilisées, il est possible de déplacer librement l'articulation. Si les bagues sont retirées, l'articulation peut alors être utilisée comme élément d'angle fixe. Les articulations sont particulièrement adaptées pour les fixations réglables, potences pivotantes ou autres applications similaires.
La plage de réglage va de 0° à 180°. L'articulation peut également être utilisée comme charnière lourde.
Si les bagues d'écartement sont utilisées, il est possible de déplacer librement l'articulation. Si les bagues sont retirées, l'articulation peut alors être utilisée comme élément d'angle fixe. Les articulations sont particulièrement adaptées pour les fixations réglables, potences pivotantes ou autres applications similaires.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.