{"product":{"productId":"agid.31619","price":6.68,"name":"Support d'accrochage de Ø 30 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier, forme B"},"currency":"EUR"}
- Accessoires pour convoyeurs à rouleaux en acier
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Les supports d'accrochage servent à accrocher des convoyeurs à rouleaux en acier dans un tube rond ou un tube profilé de Ø30.
Introduire le convoyeur à rouleaux dans le support d'accrochage et l'accrocher au tube rond ou au tube profilé de Ø30. Si nécessaire, le support d'accrochage peut également être vissé.
Forme A : sans butée.
Forme B : avec butée. Ce support d'accrochage sert de butée pour les marchandises et les porte-pièces en bout de ligne de convoyage.
Introduire le convoyeur à rouleaux dans le support d'accrochage et l'accrocher au tube rond ou au tube profilé de Ø30. Si nécessaire, le support d'accrochage peut également être vissé.
Forme A : sans butée.
Forme B : avec butée. Ce support d'accrochage sert de butée pour les marchandises et les porte-pièces en bout de ligne de convoyage.
Contenu de la livraison
1 support d'accrochage
6 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16.
6 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.