{"product":{"productId":"agid.2024","price":4.84,"name":"Tube carré"},"currency":"EUR"}
- Les tolérances sont adaptées individuellement à ce système de serrage
- Matériau : acier ou aluminium
- Sur demande : différentes finitions
Description
Matière
Acier 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Acier zingué.
Aluminium clair anodisé.
Aluminium clair anodisé.
Nota
Les tolérances des tubes carrés sont adaptées individuellement à ce système de serrage.
* Matériau plein.
* Matériau plein.
Sur demande
- tubes en acier inox
- dimensions spéciales
- dimensions spéciales
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.