text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcée de fibre de verre PA 66 GF 35-X
Axe d'articulation en inox 1.4305.
Rondelle en acier, classe de résistance 5.8, ou inox 1.4305.

Finition
Poignée, thermolaquage noire microstructuré ou rouge RAL 3003 microstructuré.

Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels. Rondelle acier zinguée passivée bleu ou inox naturel
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits