{"product":{"productId":"agid.1095","price":1.93,"name":"Poignée cinq étoiles avec filetage"},"currency":"EUR"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie
- Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main
Description
Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Nota
Les poignées étoile cinq lobes SYMPA TOUCH sont disponibles en 3 tailles avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.