{"product":{"productId":"agid.11661","price":11.55,"name":"Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique et traverse lisse, montage en façade"},"currency":"EUR"}
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés
- Montage : en façade
- Coloris : anodisé noir ou incolore
Description
Matière
Traverse : aluminium.
Embout : polyamide renforcé fibre de verre.
Embout : polyamide renforcé fibre de verre.
Finition
Traverse : anodisé mat, noir ou nature.
Embouts : satiné, structuration fine, noir.
Embouts : satiné, structuration fine, noir.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.