{"product":{"productId":"agid.17192","price":6.65,"name":"Équerre d'assemblage type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Équerre d'assemblage : zinc injecté haute pression.
Poignée : zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Composants en acier : Inox 1.4305.
Finition
Équerre d'assemblage : peinte couleur aluminium.
Manette : revêtement plastique. Insert : Inox naturel.
Manette : revêtement plastique. Insert : Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Équerre d'assemblage Forme A
à partir de
€6.65
hors TVA
hors frais d’envoi
Équerre d'assemblage Forme B avec manette indexable
à partir de
€11.11
hors TVA
hors frais d’envoi
Équerre d'assemblage, forme C, avec module excentrique de serrage
à partir de
€51.10
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Équerre d'assemblage : zinc injecté haute pression.
Poignée : zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Composants en acier : Inox 1.4305.
Finition
Équerre d'assemblage : peinte couleur aluminium.
Manette : revêtement plastique. Insert : Inox naturel.
Manette : revêtement plastique. Insert : Inox naturel.
Nota
Les équerres d'assemblage sont conçues pour assembler deux profilés d'une même série dont les surfaces latérales se touchent et se croisent pour former un angle de la valeur souhaitée.
Desserrer les vis permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures.
Les équerres d'assemblage sont le plus souvent utilisées par paire ou en association avec une équerre articulée.
Desserrer les vis permet de desserrer les deux dispositifs de serrage, de sorte qu'il est possible de tourner librement et de déplacer l'équerre le long des rainures.
Les équerres d'assemblage sont le plus souvent utilisées par paire ou en association avec une équerre articulée.