text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Broche et rondelle en acier.
Finition
Corps noir.
Broche et rondelle zinguées.
Nota
Les pieds de montage conviennent tout particulièrement pour l’équipement de tables et de dispositifs légers. La hauteur du pied de montage est réglable sans palier, manuellement ou à l’aide d’un outil, en tournant l’écrou de réglage. Les broches-guides prévues sur l'embout du pied centrent le pied et évitent la rotation. Les pieds de montage se fixent aisément sur tous types de profils d’aluminium, par exemple à l’aide des broches-guides, sans nécessiter de fastidieuses opérations de perçage.
Indication de dessin
1) Embout d'extrémité
2) Ecrou
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits