- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale
- Traverse et éléments de fixation en Inox, 1.4301
- Coloris : rectifié avec picots en plastique noir
- Montage : par l’arrière
Description
Matière
Traverse de poignée et éléments de fixation : Inox 1.4301.
Embouts : Inox coulé, 1.4581.
Finition
Traverse tubulaire polie ou avec revêtement plastique noir, strié. Embout électropoli.
Nota
Poignées forme A : livrées avec vis CHC, écrous et rondelles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.