- Convient spécialement pour les locaux sanitaires
- La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile
- Étanchéité totale en association avec la rondelle (K1326)
- Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion
Description
Poignée de manutention massive, intégralement polie. Grâce à la rugosité ainsi obtenue, largement inférieure à Ra 0,8 µm, les résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas.
Avec ses courbes prononcées, la poignée est extrêmement facile à nettoyer. Les embases de support disponibles en option augmentent considérablement la surface d'appui, et donc les forces transmissibles.
Le vissage direct ou avec embase de support comme pièce intermédiaire s'effectue à l'aide de rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals. Le soudage habituellement coûteux de la poignée, ainsi que le ponçage et le polissage des soudures ne sont plus nécessaires. Tous les points de jonction et les surfaces d’assemblage sont ainsi sûrs du point de vue hygiénique.