Groupes de marchandise
Bouchon de fermeture avec jauge d'huile
K0462

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Sur demande :Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».Indication de dessin :
Forme A : sans évent
Forme B : avec évent
Forme C : avec évent et filtre à air

1) Joint torique
2) Filtre à air uniquement forme C
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0462 Bouchon de fermeture avec jauge d'huile 178 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme A, sans évent

plus d'infos

Dessins

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme A, sans évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
K0462.13018A30182314148 1,58 €

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme B, avec évent

plus d'infos

Dessins

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme B, avec évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
K0462.23018B30182314148 1,62 €

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et filtre à air

plus d'infos

Dessins

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et filtre à air

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
K0462.33018C30182314148 1,48 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33