Groupes de marchandise
Poignées alcôve en plastique à visser
K0242

Poignées alcôve en plastique à visser

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, renforcé fibre de verre.Finition :Noir ou gris clair, satiné.Nota :Ces poignées de forme ergonomique sont adaptées pour les épaisseurs de 1 à 5 mm.Montage :La poignée est montée dans l’ouverture de montage de la paroi du boîtier et est fixée en façade avec deux vis à tête fraisée (non compris dans la livraison).Indication de dessin :
1) Pour vis à tête fraisée M4
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0242 Poignées alcôve en plastique à visser 120 kB

Dessins

Poignées alcôve en plastique à visser

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur
du corps
de base
AHLL1TCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0242.1082041noir826167100251000 12,14 €
K0242.1112041noir1126197130251000 12,88 €
K0242.1082042gris clair RAL 7035826167100251000 12,14 €
K0242.1112042gris clair RAL 70351126197130251000 12,88 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33