Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique PA (polyamide), renforcé de fibre de verre.
Inserts, vis de fixation, rondelles et écrous en acier ou inox.
Finition :Gris foncé.Nota :Cette poignée de manutention se distingue par son volume imposant et sa prise en main agréable.

La forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.
Montage :Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1060 Poignées de manutention en plastique 122 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées de manutention en plastique

Poignées de manutention en plastique montage en façade

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en plastique montage en façade

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
ABCDHH1LSCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1060.1100051Aacier100179,5M53320122201000 4,86 €
K1060.1120061Aacier1202111,4M63925146241000 5,75 €
K1060.1140081Aacier1402414,2M84530170281000 7,36 €
K1060.1100052Aacier inoxydable100179,5M53320122201000 5,53 €
K1060.1120062Aacier inoxydable1202111,4M63925146241000 6,41 €
K1060.1140082Aacier inoxydable1402414,2M84530170281000 8,41 €

Poignées de manutention en plastique montage par l’arrière

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en plastique montage par l’arrière

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
ABCDHLSTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1060.2100051Bacier100179,5M5331222091000 5,68 €
K1060.2120061Bacier1202111,4M63914624121000 6,44 €
K1060.2140081Bacier1402414,2M84517028121000 8,45 €
K1060.2100052Bacier inoxydable100179,5M5331222091000 6,53 €
K1060.2120062Bacier inoxydable1202111,4M63914624121000 7,42 €
K1060.2140082Bacier inoxydable1402414,2M84517028121000 9,74 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33