Joyeuses fêtes de fin d'année
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d'année et un excellent début d'année!
Effectuez vos achats plus rapidement et plus efficacement
Découvrez notre interface PunchOut et profitez d’un processus d’approvisionnement sans faille.
Solutions sur mesure
Nous réalisons avec vous des produits personnalisés - précises et fiables pour répondre à vos exigences.
Concevoir de manière plus intelligente
Découvrez 5 conseils précieux pour sélectionner les composants standard idéaux avec KIPP.
Tous nos produits en un clic
Trouvez plus rapidement les éléments normalisés et éléments de manœuvre adaptés - en ligne, de manière efficace et fiable.
Nouveautés produits
Innovations techniques ou fonctionnalités améliorées, découvrez dès maintenant nos nouveaux produits sur la page suivante.
KIPPlock Pièces de pression
Compactes, efficaces et sûres - laissez-vous convaincre par nos pièces de pression dans votre application!
La manette indexable KIPP
Fiable, stable et polyvalente. Découvrez ce classique de KIPP.
Nos classiques
Découvrez-les dès maintenant. Vous trouverez ici des informations sur un grand nombre de nos produits classiques dans différents domaines.
Avec ses nouveaux composants miniatures, la société HEINRICH KIPP WERK élargit sa gamme avec des éléments de manœuvre précis et robustes pour les applications où l’espace est limité. Que ce soit dans la technologie médicale, la métrologie ou l’automatisation, nos séries miniatures permettent aux concepteurs de bénéficier de la qualité KIPP éprouvée même dans les espaces les plus restreints.
Avec sa nouvelle gamme modulaire de guides latéraux, de vérins supports et de composants d’assemblage, KIPP propose dès à présent des solutions bien pensées pour la construction d’installations dans le domaine de la technologie de convoyage. Ce système est conçu pour offrir une flexibilité, une stabilité et une convivialité maximales – il est idéal pour des domaines d’application tels que l’industrie alimentaire et du conditionnement, la construction de machines spéciales ou la technologie d’automatisation.
KIPP élargit sa gamme de volants pleins et à rayons en aluminium avec des tailles adaptées à la pratique. Ces nouvelles versions offrent encore plus de choix pour la construction de machines et d’installations ainsi que pour l’industrie des processus, en mettant clairement l’accent sur le confort d’utilisation, la stabilité et la durabilité.
NOTRE PROMESSE : KIPP EN TOUTE CONFIANCE
CERTIFICATIONS
Notre engagement à garantir une qualité maximale s'exprime dans nos convictions et nos certifications.
Nous envisageons la gestion de la qualité comme un processus continu de mise en œuvre rapide et ciblée d'exigences nouvelles. En développant des processus de travail efficaces et en étant proactifs, nous sommes à même de garantir la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.