text.skipToContent text.skipToNavigation
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

NOUVEAUTÉS

kipp-news-druckspanner.jpg
Les vérins à levier KIPP
Avec les nouveaux vérins à levier K2550 et K2551, KIPP élargit sa gamme d’éléments de serrage en proposant une solution qui permet des opérations de réglage rapides et reproductibles. Ces éléments de serrage permettent de bloquer sans outil le réglage du coulissement et de l’équerrage sur les tiges plates et les arbres ronds en tournant le levier d’environ 90 degrés seulement.
hkw-schweisstische-header-blue.jpg
Systèmes à serrage rapide pour tables de soudage KIPP

Grâce à ses systèmes à serrage rapide pour tables de soudage, KIPP propose une solution flexible permettant de positionner, de serrer et de desserrer rapidement des pièces sur les tables à trame perforée. Ces composants modulaires favorisent l’efficacité des processus d’équipement et garantissent un positionnement reproductible – une solution idéale pour la construction de dispositifs de soudage et de serrage, la construction de machines et d’installations, ainsi que la transformation des métaux.

kipp-news-gas-springs.png
Les vérins à gaz KIPP

KIPP élargit sa gamme avec de nouveaux vérins à gaz en acier et en acier inoxydable. Ces éléments d’amortissement sans entretien facilitent l’ouverture, le maintien en position et la fermeture contrôlés des volets, capots et composants mobiles ; ils conviennent aux applications dans les domaines de la construction mécanique, de la technologie médicale ainsi que de la construction automobile et de la construction d’installations.

Image_logo_InnoTrans.png
22.09.2026 – 25.09.2026
InnoTrans
Berlin, Germany | Hall 8.1 | Stand 440
KIPP Germany
image_logo_fruit_attraction.png
06.10.2026 – 08.10.2026
Fruit attraction
Madrid, Spain
KIPP Spain

NOUVEAUX PRODUITS

NOTRE GAMME COMPLÈTE

Catégories

Nos gammes de produits

NOTRE PROMESSE : AU-DELÀ DE LA NORME