AU-DELÀ DE LA NORME
Des éléments standard éprouvés aux solutions spéciales sur mesure. C’est avec une précision technique que nous prenons le relais là où les autres s’arrêtent.
Expertise sectorielle
Avec KIPP, vous bénéficiez d’une expertise sectorielle étendue, d’une expérience de longue date, et de solutions pratiques et spécialisées.
Nos classiques
Découvrez-les dès maintenant. Vous trouverez ici des informations sur un grand nombre de nos produits classiques dans différents domaines.
La manette indexable KIPP
Fiable, stable et polyvalente. Découvrez ce classique de KIPP.
Nouveautés produits
Innovations techniques ou fonctionnalités améliorées, découvrez dès maintenant nos nouveaux produits sur la page suivante.
Avec ses nouvelles poignées cintrées autoadhésives en aluminium K2538, KIPP élargit sa gamme en proposant une solution pratique pour un montage sans outil. Ces poignées se fixent sans perçage ni vis et conviennent parfaitement aux habillages de machines, aux portes d’armoires électriques, aux abattants de meubles ainsi qu’à la fabrication d’appareils et de boîtiers.
Grâce à ses systèmes à serrage rapide pour tables de soudage, KIPP propose une solution flexible permettant de positionner, de serrer et de desserrer rapidement des pièces sur les tables à trame perforée. Ces composants modulaires favorisent l’efficacité des processus d’équipement et garantissent un positionnement reproductible – une solution idéale pour la construction de dispositifs de soudage et de serrage, la construction de machines et d’installations, ainsi que la transformation des métaux.