text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

NOUVEAUTÉS

Anwendung_Fingergriff_K2292_1045x368px.jpg
Les poignées de préhension KIPP

Avec quatre nouvelles séries de poignées de préhension en aluminium, acier inoxydable, acier et plastique, la société HEINRICH KIPP WERK élargit sa gamme d’éléments de manœuvre. Ces poignées compactes et discrètes se distinguent par leur facilité d’utilisation, leurs matériaux multiples et leur encombrement minimal, ce qui les rend idéales pour les applications au design épuré et à l’espace limité.

image_kipp_news_exzenterhebel .png
Levier à serrage rapide avec mandrin de centrage

Notre levier à serrage rapide avec mandrin de centrage offre une solution rapide et réutilisable pour positionner et fixer des composants en une seule étape. En tant qu’outil de montage flexible, il est utilisé partout où la maniabilité, la précision et le gain de temps sont essentiels, de la construction de véhicules aux dispositifs de montage.

Anwendung_Fuehrungsrollen_Muster_1045x368px.jpg
Roues de guidage – une précision qui reste en mouvement

Avec le lancement de la nouvelle catégorie de produits Roues de guidage de palier, KIPP élargit sa gamme avec des composants essentiels pour la construction d’installations industrielles. Les 104 nouveaux articles répartis en 9 familles de produits ont été conçus pour les applications les plus diverses et allient précision dimensionnelle, robustesse et fonctionnement silencieux constant, ce qui les rend idéaux pour les installations de convoyage, les lignes de conditionnement et les systèmes de positionnement.

global-industrie_ret.png
30.03.2026 – 02.04.2026
Global Industrie
Paris, France | Hall 5 | Stand 5J66
KIPP France
Metalworking & Manufacturing.png
08.04.2026 – 08.04.2026
Metalworking & Manufacturing
Langley, Canada
KIPP Canada

NOUVEAUX PRODUITS

NOTRE GAMME COMPLÈTE

Catégories

Nos gammes de produits

NOTRE PROMESSE : KIPP EN TOUTE CONFIANCE

CERTIFICATIONS

Notre engagement à garantir une qualité maximale s'exprime dans nos convictions et nos certifications.

Nous envisageons la gestion de la qualité comme un processus continu de mise en œuvre rapide et ciblée d'exigences nouvelles. En développant des processus de travail efficaces et en étant proactifs, nous sommes à même de garantir la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.