Découvrez notre outil de demande de devis dès maintenant !
Demandez vos devis en ligne en toute simplicité.
Un serrage précis
KIPP élargit sa gamme avec des leviers à serrage rapide en acier inoxydable A4 pour un serrage précis et sans outil, même sous des charges extrêmes.
La manette indexable KIPP
Fiable, stable et polyvalente. Découvrez ce classique de KIPP.
Concevoir de manière plus intelligente
Découvrez 5 conseils précieux pour sélectionner les composants standard idéaux avec KIPP.
Nouveautés produits
Innovations techniques ou fonctionnalités améliorées, découvrez dès maintenant nos nouveaux produits sur la page suivante.
Tous nos produits en un clic
Trouvez plus rapidement les éléments normalisés et éléments de manœuvre adaptés - en ligne, de manière efficace et fiable.
Pour une utilisation dans des conditions extrêmes, KIPP élargit sa gamme avec des leviers à serrage rapide en acier inoxydable A4. Ces nouveaux éléments de manœuvre haute résistance se distinguent par leur grande résistance à la corrosion et leur fiabilité, même en présence de sel, d’humidité et dans des environnements agressifs. Leurs domaines d’application typiques sont l’industrie chimique, la construction navale, le secteur offshore, ainsi que les industries agroalimentaire et pharmaceutique, et le secteur des technologies médicales.
Avec quatre nouvelles séries de poignées de préhension en aluminium, acier inoxydable, acier et plastique, la société HEINRICH KIPP WERK élargit sa gamme d’éléments de manœuvre. Ces poignées compactes et discrètes se distinguent par leur facilité d’utilisation, leurs matériaux multiples et leur encombrement minimal, ce qui les rend idéales pour les applications au design épuré et à l’espace limité.
Notre levier à serrage rapide avec mandrin de centrage offre une solution rapide et réutilisable pour positionner et fixer des composants en une seule étape. En tant qu’outil de montage flexible, il est utilisé partout où la maniabilité, la précision et le gain de temps sont essentiels, de la construction de véhicules aux dispositifs de montage.
NOTRE PROMESSE : KIPP EN TOUTE CONFIANCE
CERTIFICATIONS
Notre engagement à garantir une qualité maximale s'exprime dans nos convictions et nos certifications.
Nous envisageons la gestion de la qualité comme un processus continu de mise en œuvre rapide et ciblée d'exigences nouvelles. En développant des processus de travail efficaces et en étant proactifs, nous sommes à même de garantir la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.