Une préparation plus rapide, un travail plus précis
Grâce aux systèmes à serrage rapide KIPP, vous pouvez positionner et retirer des pièces à usiner sur les tables à trame perforée de manière plus rapide, plus flexible et plus précise.
Expertise sectorielle
Avec KIPP, vous bénéficiez d’une expertise sectorielle étendue, d’une expérience de longue date, et de solutions pratiques et spécialisées.
La manette indexable KIPP
Fiable, stable et polyvalente. Découvrez ce classique de KIPP.
Nouveautés produits
Innovations techniques ou fonctionnalités améliorées, découvrez dès maintenant nos nouveaux produits sur la page suivante.
Nos classiques
Découvrez-les dès maintenant. Vous trouverez ici des informations sur un grand nombre de nos produits classiques dans différents domaines.
Grâce à ses systèmes à serrage rapide pour tables de soudage, KIPP propose une solution flexible permettant de positionner, de serrer et de desserrer rapidement des pièces sur les tables à trame perforée. Ces composants modulaires favorisent l’efficacité des processus d’équipement et garantissent un positionnement reproductible – une solution idéale pour la construction de dispositifs de soudage et de serrage, la construction de machines et d’installations, ainsi que la transformation des métaux.
KIPP élargit sa gamme avec de nouveaux vérins à gaz en acier et en acier inoxydable. Ces éléments d’amortissement sans entretien facilitent l’ouverture, le maintien en position et la fermeture contrôlés des volets, capots et composants mobiles ; ils conviennent aux applications dans les domaines de la construction mécanique, de la technologie médicale ainsi que de la construction automobile et de la construction d’installations.
Avec sa nouvelle gamme de produits REMOTE, KIPP élargit son éventail de solutions destinées aux applications dans lesquelles les éléments de manœuvre ne sont pas directement accessibles. L’accent est ici mis sur les doigts d’indexage, les déclencheurs et les fermetures à déclic, qui peuvent être reliés entre eux par des câbles Bowden.