text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

NOUVEAUTÉS

1045x368px_Sechskantschrauben_Highlight-Box_AdobeStock_28965042.jpg
Des matériaux adaptés aux environnements exigeants

Dans les secteurs de production sensibles tels que l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique ou l’ingénierie des procédés, ce sont les détails qui font la différence en matière de sécurité et d’efficacité. C’est pourquoi KIPP élargit sa gamme de composants Hygienic DESIGN et propose de nouvelles solutions pour des installations propres et faciles à nettoyer.

1045x368px_news_cam_lever.jpg
Des leviers à serrage rapide en acier inoxydable A4

Pour une utilisation dans des conditions extrêmes, KIPP élargit sa gamme avec des leviers à serrage rapide en acier inoxydable A4. Ces nouveaux éléments de manœuvre haute résistance se distinguent par leur grande résistance à la corrosion et leur fiabilité, même en présence de sel, d’humidité et dans des environnements agressifs. Leurs domaines d’application typiques sont l’industrie chimique, la construction navale, le secteur offshore, ainsi que les industries agroalimentaire et pharmaceutique, et le secteur des technologies médicales.

Anwendung_Fingergriff_K2292_1045x368px.jpg
Les poignées de préhension KIPP

Avec quatre nouvelles séries de poignées de préhension en aluminium, acier inoxydable, acier et plastique, la société HEINRICH KIPP WERK élargit sa gamme d’éléments de manœuvre. Ces poignées compactes et discrètes se distinguent par leur facilité d’utilisation, leurs matériaux multiples et leur encombrement minimal, ce qui les rend idéales pour les applications au design épuré et à l’espace limité.

Metalworking & Manufacturing.png
28.05.2026 – 28.05.2026
Metalworking & Manufacturing
Calgary, Canada
KIPP Canada
Logo_FABTECH_Canada_KIPP_ret.png
16.06.2026 – 18.06.2026
Fabtech
Toronto, Canada
KIPP Canada

NOUVEAUX PRODUITS

NOTRE GAMME COMPLÈTE

Catégories

Nos gammes de produits

NOTRE PROMESSE : KIPP EN TOUTE CONFIANCE

CERTIFICATIONS

Notre engagement à garantir une qualité maximale s'exprime dans nos convictions et nos certifications.

Nous envisageons la gestion de la qualité comme un processus continu de mise en œuvre rapide et ciblée d'exigences nouvelles. En développant des processus de travail efficaces et en étant proactifs, nous sommes à même de garantir la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.