text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

NOUVEAUTÉS

Anwendung_Fuehrungsrollen_Muster_1045x368px.jpg
Roues de guidage – une précision qui reste en mouvement

Avec le lancement de la nouvelle catégorie de produits Roues de guidage de palier, KIPP élargit sa gamme avec des composants essentiels pour la construction d’installations industrielles. Les 104 nouveaux articles répartis en 9 familles de produits ont été conçus pour les applications les plus diverses et allient précision dimensionnelle, robustesse et fonctionnement silencieux constant, ce qui les rend idéaux pour les installations de convoyage, les lignes de conditionnement et les systèmes de positionnement.

image_news_mini_products_.png
Des solutions compactes pour les idées ambitieuses

Avec ses nouveaux composants miniatures, la société HEINRICH KIPP WERK élargit sa gamme avec des éléments de manœuvre précis et robustes pour les applications où l’espace est limité. Que ce soit dans la technologie médicale, la métrologie ou l’automatisation, nos séries miniatures permettent aux concepteurs de bénéficier de la qualité KIPP éprouvée même dans les espaces les plus restreints.

1045x368px_Anwendungsbild-fuer-Technische-Hinweisseite.jpg
Leader des convoyeurs

Avec sa nouvelle gamme modulaire de guides latéraux, de vérins supports et de composants d’assemblage, KIPP propose dès à présent des solutions bien pensées pour la construction d’installations dans le domaine de la technologie de convoyage. Ce système est conçu pour offrir une flexibilité, une stabilité et une convivialité maximales – il est idéal pour des domaines d’application tels que l’industrie alimentaire et du conditionnement, la construction de machines spéciales ou la technologie d’automatisation.

warsaw_metaltech_nadarzyn_13838.png
20.01.2026 – 22.01.2026
MetalTech
Nadarzyn, Poland | Stand D1.20
KIPP Poland
image_md&m.png
03.02.2026 – 05.02.2026
MD&M West
Anaheim, USA
KIPP INC

NOUVEAUX PRODUITS

NOTRE GAMME COMPLÈTE

Catégories

Nos gammes de produits

NOTRE PROMESSE : KIPP EN TOUTE CONFIANCE

CERTIFICATIONS

Notre engagement à garantir une qualité maximale s'exprime dans nos convictions et nos certifications.

Nous envisageons la gestion de la qualité comme un processus continu de mise en œuvre rapide et ciblée d'exigences nouvelles. En développant des processus de travail efficaces et en étant proactifs, nous sommes à même de garantir la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs.