Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Profilé aluminium.Finition :Anodisé couleur argent.Nota :Les tubes carrés sont adaptées individuellement à nos connecteurs.Sur demande :- D'autres longueurs (L max. 4000 mm)
- Coupe en onglet
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0628 Tube carré avec rebord 97,9 kB

Dessins

Tube carré avec rebord

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceA

CLSTT1CAOAcc.PrixCommander
K0628.125152X2000251,5200021915 24,98 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33