Plaques de bridage en applique pour verrous quart de tour
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionMatière :Corps en acier ou en Inox. Écrou en Inox.Finition :Corps nickelé ou naturel. Écrou poli.Nota :Possibilité de montage de la forme A pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm.Indication de dessin :
1) Plaque 2) Verrou quart de tour 3) Cimblot 4) Ecrou
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.