DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité. Surfaces de guidage rectifiés (HCR 38).Nota :Les tasseaux en T sont adaptés au système de bridage multiple. La forme A/C est utilisée pour les butées fixes. La forme B est adaptée à l'actionnement de la cale de serrage des segments de serrage à clavette.Utilisation :Les tasseaux en T sont insérés dans la glissière de serrage à la position adéquate. Les tasseaux en T sont vissés sur les butées fixes et les segments de serrage à clavette à l'aide de la vis CHC.Avantages :La forme A/C présente un jeu de guidage très faible des tasseaux en T dans les glissières, ce qui permet de guider les butées fixes également de façon latérale.Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.