- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0387_AInsert carré à picots, forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils trempé ou carbure.Finition :Bruni.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage sur des broches de serrage, des systèmes de préhension, des dispositifs de bridage et des mors de serrage. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface. Les inserts à picots garantissent des efforts supérieurs à la moyenne pour les applications avec des efforts de coupe élevés. Les picots en carbure sont brasés sur l'insert. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | A | B | G | Picots | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0387.1005 | A | 10 | 10 | M5 | extra fins | | | 18,73 € | | K0387.101205 | A | 10 | 12 | M5 | extra fins | | | 18,16 € | | K0387.1205 | A | 12 | 10 | M5 | fins | | | 23,02 € | | K0387.121205 | A | 12 | 12 | M5 | fins | | | 22,50 € | | K0387.1606 | A | 16 | 10 | M6 | fins | | | 26,24 € | | K0387.161206 | A | 16 | 12 | M6 | fins | | | 26,68 € | | K0387.2005 | A | 20 | 10 | M5 | fins | | | 31,15 € | | K0387.201205 | A | 20 | 12 | M5 | fins | | | 31,21 € | | K0387.2506 | A | 25 | 10 | M6 | fins | | | 43,03 € | | K0387.251206 | A | 25 | 12 | M6 | fins | | | 43,21 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|