Groupes de marchandise
Bride de pied en aluminium à articulation sphérique
K0477

Bride de pied en aluminium à articulation sphérique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les brides de pied permettent un raccordement à angle plat. Elles peuvent être vissées sur des machines ou des châssis.
Les brides possèdent une plaque de connexion pivotant à 360° au niveau de l'articulation sphérique.
Des composants tels que des capteurs, des réflecteurs et d'autres éléments peuvent y être fixés et réglés séparément. Une solution adaptée pour les composants qui doivent alignés avec précision et réajustés fréquemment.
L'angle de pivotement de la plaque de connexion est de 60°.
Matière :Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition :Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota :Peut être associée à d'autres brides de taille 18 mm et 30 mm.

Le revêtement de surface spécial de l'articulation sphérique assure un serrage très résistant.

Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.

Les données relatives aux forces et aux couples sont des valeurs indicatives non contraignantes, qui ne peuvent pas être atteintes dans certains cas en raison de conditions d'utilisation différentes, comme par ex. la température ou l'état de surface des profilés à serrer.
Les indications fournies ne constituent ni un gage de qualité ni une caractéristique garantie des produits.
Accessoires :- tube rond et carré K0493Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0477 Bride de pied en aluminium à articulation sphérique 422 kB

Dessins (aperçu complet)

Bride de pied en aluminium à articulation sphérique

Bride de pied en aluminium à articulation sphérique, forme A

plus d'infos

Dessins

Bride de pied en aluminium à articulation sphérique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBCD

EFGHKLMNOUMb (Nm)CAOAcc.PrixCommander
K0477.5181A5,521M5X1050154020305830538409 51,98 €

Bride de pied en aluminium à articulation sphérique, forme B

plus d'infos

Dessins

Bride de pied en aluminium à articulation sphérique, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBCD

D1HKLMNOUJPRWMb (Nm)CAOAcc.PrixCommander
K0477.5301B730M65,81638,18060839,542,53441,545,530,240 77,64 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33