Groupes de marchandise
Vernier et point zéro en aluminium, autoadhésif ou avec perçages
K0757_NA

Vernier et point zéro en aluminium, autoadhésif ou avec perçages

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé, noir.Nota :Règle rigide en aluminium avec face arrière autoadhésive ou perçages. Section 15 x 2 mm.

Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noire dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande :– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0757_NA Vernier et point zéro en aluminium, autoadhésif ou avec perçages 150 kB

Dessins

Vernier et point zéro en aluminium, autoadhésif ou avec perçages

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de
produit
Type de fixationFinition 1Point zéroGraduationBHCAOAcc.PrixCommander
K0757.0001vernierautoadhésifhorizontalà gaucheen haut152 8,81 €
K0757.0101vernierautoadhésifverticalen hautà droite152 8,81 €
K0757.00point zéroautoadhésifhorizontal--152 6,34 €
K0757.01point zéroautoadhésifvertical--152 6,34 €
K0757.1001vernieravec perçageshorizontalà gaucheen haut152 11,24 €
K0757.1101vernieravec perçagesverticalen hautà droite152 11,24 €
K0757.10point zéroavec perçageshorizontal--152 8,57 €
K0757.11point zéroavec perçagesvertical--152 8,57 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33