Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en zinc injecté haute pression.
Bouton thermoplastique PA (polyamide).
Goupilles de serrage et clavettes en inox.
Ressorts à lame en bronze phosphaté.
Finition :Corps chromé.
Bouton noir, renforcé de billes de verre.
Goupilles de serrage et clavettes naturelles.
Nota :Lorsque le bouton est actionné, les douilles de serrage montées dans le verrou de serrage sont tirées par des ressorts et comprimées vers le bas. Les deux douilles de serrage appuient contre la surface et bloquent le verrou de serrage.Accessoires :Cales de blocage K1073.
Règles en inox K0759.
Principe fonctionnel :Les verrous de serrage peuvent être utilisés selon deux modes de fonctionnement différents :

Mode de fonctionnement 1 :
Les verrous de serrage sont coulissants.
Si le verrou de serrage est vissé à la cale de blocage (K1073) ou à un élément rapporté, il peut être coulissé sur un profil carré.

Mode de fonctionnement 2 :
Les verrous de serrage sont fixes.
Si le verrou de serrage est vissé (fixé) directement sur une plaque, le profil carré peut être coulissé.
Indication de dessin :
1) Ressort à lame
2) Ligne de lecture pour échelles
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1072_A Verrou de serrage pour profil carré, bouton noir 359 kB
 Informations techniques 208 kB

Dessins

Verrou de serrage pour profil carré, bouton noir

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleurLDD1HH1H2H3H4H5PWSForce de
retenue
N
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1072.12121noir40284,5362218,512-63212-500≤90 °C 55,55 €
K1072.16161noir40284,5402622,516-83216-500≤90 °C 55,55 €
K1072.2591noir50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C 59,75 €
K1072.25121noir50355,5402621,51216402516800≤90 °C 59,75 €
K1072.32121noir50355,5402621,51216403216800≤90 °C 59,75 €
K1072.32161noir50355,5443025,51618403216800≤90 °C 59,75 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33