Groupes de marchandise
Roulette pivotante ou fixe conductrice d'électricité modèle lourd
K1760

Roulette pivotante ou fixe conductrice d'électricité modèle...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec plaque de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1760 Roulette pivotante ou fixe conductrice d'électricité modèle lourd 391 kB
 Informations techniques pour roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité 265 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulette pivotante ou fixe conductrice d'électricité modèle lourd
Roulette pivotante ou fixe conductrice d'électricité modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ADBHRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1760.11080321Roulette fixepalier lisse-8032111-65 28,24 €
K1760.11100321Roulette fixepalier lisse-10032136-70 33,62 €
K1760.11125321Roulette fixepalier lisse-12532161-80 40,25 €
K1760.1108032Roulette pivotantepalier lisse4080321118065 31,37 €
K1760.1110032Roulette pivotantepalier lisse40100321369070 37,00 €
K1760.1112532Roulette pivotantepalier lisse4012532161102,580 43,69 €
K1760.11080322Roulette pivotantepalier lisse4080321118065 46,39 €
K1760.11100322Roulette pivotantepalier lisse40100321369070 51,96 €
K1760.11125322Roulette pivotantepalier lisse4012532161102,580 58,67 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33