Groupes de marchandise
Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt cylindrique
K0361

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier.
Poignée thermoplastique gris foncé.
Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.

Renseignements techniques voir instructions de montage.
Indication de dessin :
Forme A : standard
Forme B : verrouillable
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0361 Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt cylindrique 187 kB
 Instructions de montage des doigts d’indexage de précision 305 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt cylindrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3LL1L2L3L5L6Course
S
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Taraudage poignée bouleCAOAcc.PrixCommander
K0361.010A101619257925-132,531101530M6 76,23 €
K0361.012A122023329133-13335101535M8 84,47 €
K0361.016A16252840106,541,5-13342102050M10 97,15 €
K0361.020A20303340114,541,5-13350103663M10 109,68 €
K0361.025A2538425013451-13360102073M10 125,25 €
K0361.110B10161925792536,5132,531101530M6 84,84 €
K0361.112B12202332913344,513335101535M8 94,13 €
K0361.116B16252840106,541,55313342102050M10 106,86 €
K0361.120B20303340114,541,55313350103663M10 120,68 €
K0361.125B253842501345162,513360102073M10 135,29 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33