- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1129Bouchon fileté avec six pans creux avec filetage conique DIN 906 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4571. Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les bouchons filetés avec six pans creux et filetage conique sont adaptés pour l'obturation de perçages avec taraudage cylindrique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence acier | Référence acier inoxydable | D1 | L | SW | Filtre |
---|
K1129.100810 | K1129.200810 | M8x1 | 8 | 4 | | K1129.101010 | K1129.201010 | M10X1 | 8 | 5 | | K1129.101215 | K1129.201215 | M12X1,5 | 10 | 6 | | K1129.101415 | K1129.201415 | M14X1,5 | 10 | 7 | | K1129.101615 | K1129.201615 | M16X1,5 | 10 | 8 | | K1129.101015 | K1129.201815 | M18X1,5 | 10 | 8 | | K1129.102015 | K1129.202015 | M20X1,5 | 10 | 10 | | K1129.102215 | K1129.202215 | M22X1,5 | 10 | 10 | | K1129.102415 | K1129.202415 | M24X1,5 | 12 | 12 | | K1129.102615 | - | M26X1,5 | 12 | 12 | | K1129.103015 | - | M30X1,5 | 12 | 17 | | K1129.103615 | - | M36X1,5 | 15 | 19 | | K1129.104215 | - | M42X1,5 | 18 | 22 | | K1129.104815 | - | M48X1,5 | 20 | 24 | | K1129.10018 | K1129.2001815 | R1/8 | 8 | 5 | | K1129.10014 | K1129.2001415 | R1/4 | 10 | 7 | | K1129.10038 | K1129.2003815 | R3/8 | 10 | 8 | | K1129.10012 | K1129.2001215 | R1/2 | 10 | 10 | | K1129.10034 | K1129.2003415 | R3/4 | 12 | 12 | | K1129.10100 | K1129.2010015 | R1 | 12 | 17 | | K1129.10114 | - | R1 1/4 | 18 | 22 | | K1129.10112 | - | R1 1/2 | 20 | 24 | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|