NATUREgrip : KIPP fabrique ses poignées à partir d'un biopolymère
Gamme de produits respectueuse de l'environnement
Avec le lancement sur le marché de la nouvelle gamme de produits NATUREgrip, HEINRICH KIPP WERK démontre que la qualité et la durabilité ne sont pas incompatibles.
Le biopolymère utilisé, issu de matières premières renouvelables, est une alternative écologique aux matières plastiques à base de pétrole et garantit une indépendance vis à vis des ressources fossiles. Les fibres de bois utilisées proviennent à 100 % de forêts allemandes exploitées selon des méthodes de culture durable.
Toutes les pièces des poignées sont entièrement recyclables et résistent bien aux acides et aux bases.
La gamme de produits NATUREgrip fait partie du nouveau catalogue ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE I ÉLÉMENTS NORMALISÉS de KIPP, qui compte plus de 1 180 pages. Ce catalogue, avec plus de 4 000 nouveautés, contient 22 000 positions au total.