Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps acier ou Inox 1.4303.
Ressort Inox 1.4310.

Finition :Corps acier nickelé. Inox naturel.
Ressort naturel.
Nota :Les douilles à ressort sont généralement utilisées comme éléments d'arrêt et de positionnement.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1277_C Poussoir à ressort, Forme C 170 kB

Dessins

Poussoir à ressort, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDD1LL2L pour F1L pour F2Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Raideur de ressorts
N/mm
CAOAcc.PrixCommander
K1277.323013acier inoxydableC4,13137108,95,37,21,75 0,39 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33