- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1405Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB |
retour |
|
|
DescriptionMatière :NdFeB N35 (néodyme).Finition :Nickelé.Nota :Système non blindé.Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | H | Couple de serrage max Nm | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1405.12 | A | 12 ±0,1 | 3,5 ±0,1 | 3 ±0,1 | 3 | 18 | | | 1,79 € | | K1405.15 | A | 15 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 3,5 ±0,1 | 3 | 29 | | | 2,98 € | | K1405.18 | A | 18 ±0,1 | 4,5 ±0,1 | 4 ±0,1 | 3 | 41 | | | 3,91 € | | K1405.24 | A | 24 ±0,1 | 5,5 ±0,1 | 4 ±0,1 | 3 | 66 | | | 6,36 € | | K1405.32 | B | 32 ±0,1 | 10,5 ±0,1 | 2 ±0,1 | 3 | 42 | | | 7,38 € | | K1405.38 | B | 38 ±0,1 | 12 ±0,1 | 4 ±0,1 | 3 | 110 | | | 12,64 € | | K1405.48 | B | 48 ±0,2 | 15 ±0,1 | 5 ±0,1 | 3 | 165 | | | 19,70 € | | K1405.56 | B | 56 ±0,2 | 15 ±0,1 | 6 ±0,1 | 3 | 230 | | | 33,23 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|