- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2032Bouchons à insert taraudé en plastique pour tubes ronds |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en polyamide.Finition :Corps de base noir.Nota :Les bouchons à insert taraudé servent à fixer des pieds réglables ou des pieds articulés sur des tubes cylindriques.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | H | L | L1 | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | Assorti à | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2032.0022081520 | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø22x1,5-2 | | | 0,64 € | | K2032.0025081520 | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø25x1,5-2 | | | 0,73 € | | K2032.0028081520 | 28 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø28x1,5-2 | | | 0,84 € | | K2032.0030081520 | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø30x1,5-2 | | | 0,90 € | | K2032.0032081520 | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø32x1,5-2 | | | 1,02 € | | K2032.0035081520 | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø35x1,5-2 | | | 1,14 € | | K2032.0038081520 | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø38x1,5-2 | | | 1,61 € | | K2032.0040081520 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø40x1,5-2 | | | 1,62 € | | K2032.0042081520 | 42 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø42x1,5-2 | | | 1,87 € | | K2032.0045081520 | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø45x1,5-2 | | | 2,06 € | | K2032.0050081520 | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50x1,5-2 | | | 2,29 € | | K2032.0051081016 | 50,8 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50,8x1-1,6 | | | 2,57 € | | K2032.0022101520 | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø22x1,5-2 | | | 0,60 € | | K2032.0025101520 | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø25x1,5-2 | | | 0,70 € | | K2032.0028101520 | 28 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø28x1,5-2 | | | 0,82 € | | K2032.0030101520 | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø30x1,5-2 | | | 0,85 € | | K2032.0032101520 | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø32x1,5-2 | | | 0,96 € | | K2032.0035101520 | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø35x1,5-2 | | | 1,13 € | | K2032.0038101520 | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø38x1,5-2 | | | 1,57 € | | K2032.0040101520 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø40x1,5-2 | | | 1,58 € | | K2032.0042101520 | 42 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø42x1,5-2 | | | 1,73 € | | K2032.0045101520 | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø45x1,5-2 | | | 1,88 € | | K2032.0050101520 | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50x1,5-2 | | | 2,20 € | | K2032.0051101016 | 50,8 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50,8x1-1,6 | | | 2,36 € | | K2032.0061100813 | 60 | M10 | 5 | 32 | 17 | 2 | Ø60x0,8-1,25 | | | 4,90 € | | K2032.0025121520 | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø25x1,5-2 | | | 0,67 € | | K2032.0028121520 | 28 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø28x1,5-2 | | | 0,78 € | | K2032.0030121520 | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø30x1,5-2 | | | 0,83 € | | K2032.0032121520 | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø32x1,5-2 | | | 0,92 € | | K2032.0035121520 | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø35x1,5-2 | | | 1,08 € | | K2032.0038121520 | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø38x1,5-2 | | | 1,54 € | | K2032.0040121520 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø40x1,5-2 | | | 1,55 € | | K2032.0042121520 | 42 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø42x1,5-2 | | | 1,63 € | | K2032.0045121520 | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø45x1,5-2 | | | 1,79 € | | K2032.0050121520 | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50x1,5-2 | | | 2,15 € | | K2032.0051121016 | 50,8 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50,8x1-1,6 | | | 2,22 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|