- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1917Écrou à encoches DIN 1804 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de cémentation.
Inox A2.Finition :Forme W = bruni. Forme H = trempé, surfaces planes rectifiées.Nota :Forme H : acier cémenté, à l’exception du filetage. Les deux surfaces planes sont rectifiées.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Largeur de la rainure B selon DIN 650 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1917.110 | W | acier de cémentation | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 2,30 € | | K1917.112 | W | acier de cémentation | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 2,47 € | | K1917.114 | W | acier de cémentation | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 2,84 € | | K1917.116 | W | acier de cémentation | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 2,98 € | | K1917.118 | W | acier de cémentation | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 2,92 € | | K1917.120 | W | acier de cémentation | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 3,28 € | | K1917.122 | W | acier de cémentation | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 3,25 € | | K1917.124 | W | acier de cémentation | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 3,40 € | | K1917.126 | W | acier de cémentation | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 4,73 € | | K1917.128 | W | acier de cémentation | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 5,18 € | | K1917.130 | W | acier de cémentation | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 5,33 € | | K1917.132 | W | acier de cémentation | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 5,41 € | | K1917.135 | W | acier de cémentation | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 5,93 € | | K1917.138 | W | acier de cémentation | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 6,61 € | | K1917.140 | W | acier de cémentation | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 7,46 € | | K1917.142 | W | acier de cémentation | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 7,46 € | | K1917.210 | H | acier de cémentation | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | Sur demande | | K1917.212 | H | acier de cémentation | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | Sur demande | | K1917.214 | H | acier de cémentation | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | Sur demande | | K1917.216 | H | acier de cémentation | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | Sur demande | | K1917.218 | H | acier de cémentation | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | Sur demande | | K1917.220 | H | acier de cémentation | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | Sur demande | | K1917.222 | H | acier de cémentation | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | Sur demande | | K1917.224 | H | acier de cémentation | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | Sur demande | | K1917.226 | H | acier de cémentation | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | Sur demande | | K1917.228 | H | acier de cémentation | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | Sur demande | | K1917.230 | H | acier de cémentation | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | Sur demande | | K1917.232 | H | acier de cémentation | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | Sur demande | | K1917.235 | H | acier de cémentation | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | Sur demande | | K1917.238 | H | acier de cémentation | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | Sur demande | | K1917.240 | H | acier de cémentation | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | Sur demande | | K1917.242 | H | acier de cémentation | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | Sur demande | | K1917.310 | - | acier inoxydable A2 | 5 | M10x1 | 25 | 20 | 6 | 0,5 | 2 | | | 5,10 € | | K1917.312 | - | acier inoxydable A2 | 5 | M12x1,5 | 28 | 23 | 6 | 0,5 | 2 | | | 5,45 € | | K1917.314 | - | acier inoxydable A2 | 5 | M14x1,5 | 30 | 25 | 7 | 0,5 | 2 | | | 6,23 € | | K1917.316 | - | acier inoxydable A2 | 5 | M16x1,5 | 32 | 27 | 7 | 0,5 | 2 | | | 6,56 € | | K1917.318 | - | acier inoxydable A2 | 6 | M18x1,5 | 34 | 28 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 6,42 € | | K1917.320 | - | acier inoxydable A2 | 6 | M20x1,5 | 36 | 30 | 8 | 0,5 | 2,5 | | | 7,21 € | | K1917.322 | - | acier inoxydable A2 | 6 | M22x1,5 | 40 | 34 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 7,16 € | | K1917.324 | - | acier inoxydable A2 | 6 | M24x1,5 | 42 | 36 | 9 | 0,5 | 2,5 | | | 7,49 € | | K1917.326 | - | acier inoxydable A2 | 7 | M26x1,5 | 45 | 38 | 10 | 0,5 | 3 | | | 10,38 € | | K1917.328 | - | acier inoxydable A2 | 7 | M28x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 11,42 € | | K1917.330 | - | acier inoxydable A2 | 7 | M30x1,5 | 50 | 43 | 10 | 0,5 | 3 | | | 11,70 € | | K1917.332 | - | acier inoxydable A2 | 7 | M32x1,5 | 52 | 45 | 11 | 0,5 | 3 | | | 11,89 € | | K1917.335 | - | acier inoxydable A2 | 7 | M35x1,5 | 55 | 48 | 11 | 0,5 | 3 | | | 13,04 € | | K1917.338 | - | acier inoxydable A2 | 8 | M38x1,5 | 58 | 50 | 11 | 0,5 | 3,5 | | | 14,54 € | | K1917.340 | - | acier inoxydable A2 | 8 | M40x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 16,44 € | | K1917.342 | - | acier inoxydable A2 | 8 | M42x1,5 | 62 | 54 | 12 | 0,5 | 3,5 | | | 16,44 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|