- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1330Vis H à tige mince Hygienic DESIGN |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4404. Finition :Poli.Nota :Les vis à tige mince sont le plus souvent protégées contre le détachement accidentel à l'aide d'un élément de serrage. Ceci permet de répondre aux exigences de la norme européenne 2006/42/EG. La rondelle de sécurité disponible en option permet de solidariser la vis avec le composant avant le vissage. Pour ce faire, la rondelle est vissée sur la partie filetée et peut ensuite se déplacer librement sur la tige mince. La tige de la vis n'est par exemple pas endommagée par l'action du noyau à ressort. Tout desserrage inopiné en mode manuel est exclu. Cependant, avec un peu de délicatesse, la rondelle peut être retirée de la vis sans l'abîmer. La surface de la vis H est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La tête de la vis est hémisphérique sur la face frontale, et le cône possède la dépouille correspondante. En lieu et place des gaufrages et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une profondeur de rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.Sur demande :Filetage en pouces, longueur de filetage, longueur de tigeAccessoires :Rondelles d'arrêt K1331.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | D1 | D2 | H | B | S | K | L | SW | | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1330.03X6 | acier inoxydable A4 | M3 | 7 | 2,1 | 3 | 4,5 | - | 3,8 | 6 | 5,5 | fin de série | | | 4,60 € | | K1330.03X8 | acier inoxydable A4 | M3 | 7 | 2,1 | 3 | 4,5 | - | 3,8 | 8 | 5,5 | fin de série | | | 4,64 € | | K1330.03X10 | acier inoxydable A4 | M3 | 7 | 2,1 | 3 | 4,5 | - | 3,8 | 10 | 5,5 | fin de série | | | 4,64 € | | K1330.04X8 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 3 | 5 | - | 4 | 8 | 7 | | | | 5,00 € | | K1330.04X10 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 3 | 5 | - | 4 | 10 | 7 | | | | 5,04 € | | K1330.04X12 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 3 | 5 | - | 4 | 12 | 7 | | | | 5,09 € | | K1330.04X16 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 3 | 5 | - | 4 | 16 | 7 | | | | 5,16 € | | K1330.04X20 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 3 | 14 | - | 4 | 20 | 7 | | | | 5,21 € | | K1330.04X25 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 3 | 14 | - | 4 | 25 | 7 | | | | 6,53 € | | K1330.04X30 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 3 | 14 | - | 4 | 30 | 7 | | | | 6,88 € | | K1330.04X35 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 3 | 14 | - | 4 | 35 | 7 | | | | 7,25 € | | K1330.04X40 | acier inoxydable A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 3 | 14 | - | 4 | 40 | 7 | | | | 7,63 € | | K1330.05X10 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 3,7 | 6 | - | 4,7 | 10 | 8 | | | | 5,28 € | | K1330.05X12 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 3,7 | 6 | - | 4,7 | 12 | 8 | | | | 5,33 € | | K1330.05X16 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 3,7 | 6 | - | 4,7 | 16 | 8 | | | | 5,40 € | | K1330.05X20 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 3,7 | 6 | - | 4,7 | 20 | 8 | | | | 5,45 € | | K1330.05X25 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 3,7 | 16 | - | 4,7 | 25 | 8 | | | | 5,53 € | | K1330.05X30 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 3,7 | 16 | - | 4,7 | 30 | 8 | | | | 7,00 € | | K1330.05X35 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 3,7 | 16 | - | 4,7 | 35 | 8 | | | | 7,49 € | | K1330.05X40 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 3,7 | 16 | - | 4,7 | 40 | 8 | | | | 7,96 € | | K1330.05X45 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 3,7 | 16 | - | 4,7 | 45 | 8 | | | | 8,41 € | | K1330.05X50 | acier inoxydable A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 3,7 | 16 | - | 4,7 | 50 | 8 | | | | 8,87 € | | K1330.06X10 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 4 | 7 | - | 5 | 10 | 10 | fin de série | | | 5,52 € | | K1330.06X12 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 4 | 7 | - | 5 | 12 | 10 | | | | 5,76 € | | K1330.06X16 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 4 | 7 | - | 5 | 16 | 10 | | | | 5,90 € | | K1330.06X20 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 4 | 7 | - | 5 | 20 | 10 | | | | 5,99 € | | K1330.06X25 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 4 | 18 | - | 5 | 25 | 10 | | | | 6,13 € | | K1330.06X30 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 4 | 18 | - | 5 | 30 | 10 | | | | 6,28 € | | K1330.06X35 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 4 | 18 | - | 5 | 35 | 10 | | | | 6,41 € | | K1330.06X40 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 4 | 18 | - | 5 | 40 | 10 | | | | 6,56 € | | K1330.06X45 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 4 | 18 | - | 5 | 45 | 10 | | | | 6,67 € | | K1330.06X50 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 4 | 18 | - | 5 | 50 | 10 | | | | 6,82 € | | K1330.06X60 | acier inoxydable A4 | M6 | 13 | 4,2 | 4 | 18 | - | 5 | 60 | 10 | | | | 7,13 € | | K1330.08X12 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 9 | - | 6,5 | 12 | 13 | fin de série | | | 6,12 € | | K1330.08X14 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 9 | - | 6,5 | 14 | 13 | fin de série | | | 6,22 € | | K1330.08X16 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 9,5 | - | 6,5 | 16 | 13 | | | | 6,50 € | | K1330.08X20 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 9,5 | - | 6,5 | 20 | 13 | | | | 6,67 € | | K1330.08X25 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 9,5 | - | 6,5 | 25 | 13 | | | | 6,90 € | | K1330.08X30 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 22 | - | 6,5 | 30 | 13 | | | | 7,09 € | | K1330.08X35 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 22 | - | 6,5 | 35 | 13 | | | | 7,27 € | | K1330.08X40 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 22 | - | 6,5 | 40 | 13 | | | | 7,50 € | | K1330.08X45 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 22 | - | 6,5 | 45 | 13 | | | | 7,69 € | | K1330.08X50 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 22 | - | 6,5 | 50 | 13 | | | | 7,92 € | | K1330.08X55 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 9 | - | 6,5 | 55 | 13 | fin de série | | | 7,86 € | | K1330.08X60 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 22 | - | 6,5 | 60 | 13 | | | | 8,33 € | | K1330.08X70 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 22 | - | 6,5 | 70 | 13 | | | | 8,78 € | | K1330.08X80 | acier inoxydable A4 | M8 | 16,8 | 6 | 5,5 | 22 | - | 6,5 | 80 | 13 | | | | 11,93 € | | K1330.10X20 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 7,3 | 12 | - | 8,3 | 20 | 16 | | | | 7,69 € | | K1330.10X25 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 7,3 | 12 | - | 8,3 | 25 | 16 | | | | 8,03 € | | K1330.10X30 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 7,3 | 12 | - | 8,3 | 30 | 16 | | | | 8,30 € | | K1330.10X35 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 7,3 | 12 | - | 8,3 | 35 | 16 | | | | 8,63 € | | K1330.10X40 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 7,3 | 26 | - | 8,3 | 40 | 16 | | | | 8,96 € | | K1330.10X45 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 7,3 | 26 | - | 8,3 | 45 | 16 | | | | 9,25 € | | K1330.10X50 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 7,3 | 26 | - | 8,3 | 50 | 16 | | | | 9,58 € | | K1330.10X60 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 7,3 | 26 | - | 8,3 | 60 | 16 | | | | 10,25 € | | K1330.10X65 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 7,3 | 12 | - | 8,3 | 65 | 16 | fin de série | | | 10,26 € | | K1330.10X70 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 7,3 | 26 | - | 8,3 | 70 | 16 | | | | 10,94 € | | K1330.10X75 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 7,3 | 12 | - | 8,3 | 75 | 16 | fin de série | | | 10,93 € | | K1330.10X80 | acier inoxydable A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 7,3 | 26 | - | 8,3 | 80 | 16 | | | | 11,68 € | | K1330.12X25 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 8,6 | 14,5 | - | 10 | 25 | 18 | | | | 16,82 € | | K1330.12X30 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 8,6 | 14,5 | - | 10 | 30 | 18 | | | | 17,29 € | | K1330.12X35 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 8,6 | 14,5 | - | 10 | 35 | 18 | | | | 17,76 € | | K1330.12X40 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 8,6 | 14,5 | - | 10 | 40 | 18 | | | | 18,14 € | | K1330.12X45 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 8,6 | 30 | - | 10 | 45 | 18 | | | | 18,60 € | | K1330.12X50 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 8,6 | 30 | - | 10 | 50 | 18 | | | | 19,07 € | | K1330.12X60 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 8,6 | 30 | - | 10 | 60 | 18 | | | | 19,94 € | | K1330.12X70 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 8,6 | 30 | - | 10 | 70 | 18 | | | | 20,75 € | | K1330.12X80 | acier inoxydable A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 8,6 | 30 | - | 10 | 80 | 18 | | | | 21,61 € | | K1330.16X30 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 11,1 | 19 | - | 12,5 | 30 | 24 | | | | 20,50 € | | K1330.16X35 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 11,1 | 19 | - | 12,5 | 35 | 24 | | | | 21,11 € | | K1330.16X40 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 11,1 | 19 | - | 12,5 | 40 | 24 | | | | 21,80 € | | K1330.16X45 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 11,1 | 19 | - | 12,5 | 45 | 24 | | | | 22,52 € | | K1330.16X50 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 11,1 | 19 | - | 12,5 | 50 | 24 | | | | 23,09 € | | K1330.16X60 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 11,1 | 38 | - | 12,5 | 60 | 24 | | | | 24,43 € | | K1330.16X70 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 11,1 | 38 | - | 12,5 | 70 | 24 | | | | 25,79 € | | K1330.16X80 | acier inoxydable A4 | M16 | 29,7 | 13 | 11,1 | 38 | - | 12,5 | 80 | 24 | | | | 27,01 € | | K1331.03 | acier inoxydable A4 | M3 | 6 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | | | | 2,71 € | | K1331.04 | acier inoxydable A4 | M4 | 8 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | | | | 2,80 € | | K1331.05 | acier inoxydable A4 | M5 | 10 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | | | | 2,94 € | | K1331.06 | acier inoxydable A4 | M6 | 12 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | | | | 2,98 € | | K1331.08 | acier inoxydable A4 | M8 | 16 | - | - | - | 2 | - | - | - | | | | 3,16 € | | K1331.10 | acier inoxydable A4 | M10 | 20 | - | - | - | 2 | - | - | - | | | | 3,28 € | | K1331.12 | acier inoxydable A4 | M12 | 24 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | | | | 3,41 € | | K1331.16 | acier inoxydable A4 | M16 | 32 | - | - | - | 3 | - | - | - | | | | 4,13 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|